Sběrnicové kabely BUS

HELUKABEL® Sbernicové kabely Profibus L2 pro pokládku do zeme
 bez resp. s pancérováním

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
1x2x0,64 mm
Popis
Profibus L2, pro pokládku do země, PVC/PE resp. pancéřovaný
Hodnoty tabulka

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

3

MHz

<

22,0

dB/Km

20

MHz

<

42,0

dB/Km

Aplikace

HELUKABEL® Profibus L2 pro uložení do země bez nebo s pancéřováním jsou speciální kabely v průmyslové síti Profibus. Verze bez pancéřování je navržena pro normální a přímou pokládku kabelu do země. Verze s přídavným pancéřováním ocelovou páskou v konstrukci poskytuje kromě jiného ochranu před hlodavci a je v oblastech s těmito zvířaty tou správnou volbou.

Detaily
  82824 802177
 Standards: Profibus acc. DIN 19245 T3 and EN50170 Profibus acc. DIN 19245 T3 und EN50170
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

82824

1x2x0,64 mm

802177

1x2x0,64 mm