Messtechnik Kupfer

PROFIBUS NetTEST II

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Přístroj pro testování segmentů PROFIBUS
Aplikace
Testovací přístroj je vhodný pro analýzu chyb segmentů PROFIBUS-DP. Díky jeho možnosti systematicky testovat tyto segmenty bez velkých nákladů, odpadají jednotlivé časově náročné testy.
Detaily
  • Připojení PROFIBUS RS485 (lišta zdířek DB9) a RS232 (lišta zdířek DB9)
  • Proudové napájení pomocí akumulátoru  4,8V/1.500 mAh NIMH
  • Rozpoznání chyb ve 3 krocích: bez ukončení, s jedním ukončením a se dvěma ukončeními
  • Oznámení zkratu žil A-B s udáním vzdálenosti v metrech
  • Oznámení zkratu stínění A-B s udáním vzdálenosti v metrech
  • Oznámení přetržení vodiče a stínění s udáním vzdálenosti v metrech
  • Oznámení o zaměněných signálních kabelech A-B
  • Oznámení o chybných nebo chybějících ukončení sběrnice
  • Oznámení o chybné poloze ukončení sběrnic
  • Chyba kvůli nepřípustné délce kabelu
  • Chyba u vlnové impedance
  • Chybně použitý typ kabelu
  • Reflexe
  • Chyba v úrovních vysílání a příjmu
  • Chyba použitím nepřípustných dolaďovacích vedení 
Rozsah dodávky
Základní přístroj ve stabilním servisním kufříku, 2 akumulátory, mezinárodní nabíjecí stanice, kabel RS232, dolaďovací vedení PROFIBUS, připojovací kabel PROFIBUS-T, oddělovač sběrnice, Gender Changer (3), dokumentace
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

800657

Messgerät für PROFIBUS NetTEST II