Kabely LAN

HELUKABEL® IBM Typ 1A TOKEN RG 2X2XAWG22A P/N 33G2772

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
IBM P/N 33G2772 Typ 1A
Popis
IBM Typ 1A, Typ 1A mini, Typ 6A
Hodnoty tabulka

Frekvence

(MHz)

20

100

20

100

20

100

Útlum

(dB/100m)

7,4

18,7

4,9

12,3

7,4

18,7

Next

(dB)

80,0

60,0

50,0

39,0

60,0

49,0

Aplikace
Typy HELUKABEL® IVS se používají v oblasti IVS systému, vyvinutého firmou IBM. Odpovídají od IBM stanoveným směrnicím pro kabeláž.
Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

80068

IBM P/N 33G2772 typ 1A

80071

IBM P/N 33G2775 Typ 6A

80070

IBM P/N 33G8224 Typ 1A mini