HELUKABEL® BS 6724

Silový kabel 0,6/1kV, pancéřovaný, bezhalogenový

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální silový kabel podle British Standard 6724
  • Teplotní rozsah při flexibilním použití 0°C až +90°C, při pevném uložení -20°C až +90°C
  • Přípustná provozní teplota jádra +90°C
  • Jmenovité napětí U0/U 0,6/1 kV
  • Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 6x průměr kabelu do 16 mm2, 8x průměr kabelu od 25 mm2
Konstrukce
  • měděné jádro holé podle BS 6360 tř. 2
  • izolace žil ze zesítěného polyetylenu
  • barevné značení žil 1-žilový -hnědá, 2-žilový - hnědá, modrá, 3-žilový - hnědá, černá, šedá, 4-žilový - hnědá, černá, šedá, modrá, od 5 žil s číslováním
  • žíly stočeny v polohách
  • vnitřní plášť ze směsi LSZH
  • armování z pozinkových ocelových drátů u Multicore resp. z hliníkových drátů u Singelcore
  • vnější plášť ze směsi LSZH
  • barva pláště černá
Vlastnosti
  • hořlavost zkoušena podle IEC 60332-3, BS 4066-1
Poznámka
Na základě velkého výběru kabelů dle "British Standard" zde uvádíme pouze ty nejběžnější typy. Při dotazech na kabely dle "British Standard" nás prosím kontaktujte na tel.: 00420 312 672 620
Použití

Oproti silovým kabelům podle BS 5467 je tento typ kabelu bezhalogenový a v případě požáru vyvíjí málo kouře (LSZH). Používá se všude tam, kde se v případě požáru musí zabránit ztrátám na životech a věcným škodám, např. u průmyslových zařízení, na letištích, v metru a v tunelech.
Příklady:
BS 6724 CU / XLPE / LSZH / AWA / LSZH = Singelcore,
BS 6724 CU / XLPE / LSZH / SWA / LSZH = Multicore

Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

700905

0 x 0

-

0,0

0,0

a. A.