HELUKABEL® BS 5308 část 2

Přístrojový kabel, izolace žil z PVC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Přístrojový kabel podle British Standard 5308 část 2
  • Teplotní rozsah při pevném uložení -20°C až +65°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 6x průměr kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro jednodrátové, vícedrátové nebo jemně laněné podle BS 6360, průřezy jádra od 0,5 mm2 do 1,5 mm2
  • izolace žil - PVC podle BS 6746
  • žíly stočeny do párů s optimálními délkami zkrutu, délka zkrutu menší než 100 mm, počty párů: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50
  • páry jednotlivě stíněné (IAM) hliníkovou fólií resp. nestíněné
  • páry stočené v polohách
  • společné stínění (CAM) hliníkovou/polyesterovou fólií, resp. bez stínění
  • Typ 1 vnější PVC plášť odolný působení plamene
  • Typ 2 vnitřní PVC plášť odolný působení plamene, armování z ocelových drátů, vnější PVC plášť odolný působení plemene
  • barva pláště černá nebo modrá
Poznámka
Na základě velkého výběru kabelů dle "British Standard" zde uvádíme pouze ty nejběžnější typy. Při dotazech na kabely dle "British Standard" nás prosím kontaktujte na tel.: 00420 312 672 620
Použití
Jako měřící a ovládací kabel v elektrárenských a průmyslových zařízeních a také v petrochemii.
Příklad BS 5308 P2 T2 CU / PVC / CAM / PVC / SWA / PVC = společné stínění, armování ocelovými dráty
Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

702656

0 x 0

-

0,0

0,0

a. A.