HELUKABEL® BS 5308 část 1

Přístrojový kabel,
izolace žil z PE nebo XLPE

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Přístrojový kabel podle British Standard 5308 část 1
  • Teplotní rozsah při pevném uložení -20°C až +65°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 5x průměr kabelu (typ 1), 6x průměr kabelu (typ 2+3)
Konstrukce
  • měděné jádro jednodrátové, vícedrátové nebo jemně laněné podle BS 6360, průřezy jádra od 0,5 mm2 do 1,5 mm2
  • izolace žil - polyetylen podle BS 6234 typu 03 nebo - kabel XLPE (zesítěný polyetylen pro LSZH)
  • žíly stočeny do párů s optimálními délkami zkrutu, délka zkrutu menší než 100 mm, počty párů: 1, 2, 5, 10, 15, 30, 50
  • páry jednotlivě stíněné (IAM) hliníkovou fólií resp. nestíněné
  • Typ 1 vnější PVC plášť odolný působení plamene nebo LSZH
  • Typ 2 vnitřní polyetylenový plášť, armování ocelovými dráty, vnější PVC plášť odolný působení plamene nebo LSZH
  • Typ 3 vnitřní PVC plášť, armování ocelovými dráty, vnější PVC plášť
  • barva pláště černá nebo modrá
Poznámka
Na základě velkého výběru kabelů dle "British Standard" zde uvádíme pouze ty nejběžnější typy. Při dotazech na kabely dle "British Standard" nás prosím kontaktujte na tel.: 00420 312 672 620
Použití

Jako měřící a ovládací kabel v elektrárenských a průmyslových zařízeních a také v petrochemii.

Příklady

BS 5308 P1 T1 CU / PE / CAM / PVC = společné stínění, PVC plášť
BS 5308 P1 T2 CU / XLPE / IAM / CAM / LSZH / SWA / LSZH = stínění párů, společné stínění, armování ocelovými dráty, bezhalogenový

Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

703999

0 x 0

-

0,0

0,0

a. A.