Sběrnicové kabely BUS

HELUKABEL® AS-Interface FLIH 2x0,86/2.5

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
2x0,86/ 2,5
Popis
AS-Interface, kabel pro rozvaděče, FLIH
Aplikace

HELUKABEL® AS-Interface rozvaděče FLIH speciálně pro vnitřní kabeláž v rozvaděči /ovládacím poli / ve skříni. Oproti "normálnímu" kabelu AS-I je požadováno méně místa a dá se ve skříni lépe umístit. I toto provedení je dimenzováno pro příslušné rychlé kontaktování pomocí zářezové techniky. Na trhu jsou k dispozici speciální moduly pro rozvaděč se slučitelností s tímto kabelem.

Downloads
Product Sheet

Obj. č.

Označení

802183

2x0,86/ 2,5