HELUFLON®-PTFE-5Y

fluorinated polymeric materials, single core, 600 V / 1000 V

Fotografie výrobku
Technická data
  • Jednožilový PTFE vodič
    (polytetrafluoretylén)
  • Teplotní rozsah
    -190°C až +200°C
  • Teplotní rosah jádra
    měď postříbřená +200°C
  • Jmenovité napětí
    typ E  600 V
    typ EE  1000 V
  • Zkušební napětí
    typ E  3,4 kV
    typ EE  5 kV
  • Izolační odpor
    min. 1 GOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø vodiče
    při pevném uložení 4x Ø vodiče
  • Odolnost proti záření
    až 1x105 cJ/kg (až 0,1 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro postříbřené
  • izolace žíly z PTFE-HELUFLON®
    typ směsi podle DIN VDE 0207-6
  • konstrukce jádra viz tabulka
Vlastnosti
  • nehořlavý
  • odolává mikrokulturám
  • nedovoluje vznik plísní
  • zcela odolný ozónu
  • absolutně odolný povětrnostním podmínkám
  • nasákavost vody <0,01%
  • minimální prostupnost vodní páry
    (cca 0,18 mg/cm2 za 24 hodin)
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • samozhášivý a hoření nepodporující
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 6033-1-2
     
Poznámka
  • při objednávání doplňte prosím příslušné číslo výrobku číselným znakem pro barvu vodiče:
    1 = černá
    2 = červená
    3 = modrá
    4 = hnědá
    5 = bílá
    6 = transparentní
    7 = dvoubarevná
    8 = jiná barva
  • jádro holé, pocínované nebo poniklované
    na vyžádání
Použití
Používá se převážně při zapojování rozvaděčů s extrémním výskytem tepla nebo v pecích, cihelnách, tepelných přístrojích, kuchyňských zařízeních, měřících přístrojích atd, a také v chemickém průmyslu, neboť je absolutně nehořlavý, odolný proti kyselinám, zásadám, ředidlům, olejům a benzinu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

600V

Art.-Nr.

AWG-Nr.

Nennquer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Ag-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Ag 300,-

25111

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25112

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25113

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25114

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25115

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25116

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25117

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25118

32

0,00

0,74

0,0

0,00

0,38

56,00

25121

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25122

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25123

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25124

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25125

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25126

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25127

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25128

30

0,00

0,81

0,0

0,00

0,59

56,00

25131

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25132

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25133

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25134

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25135

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25136

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25137

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25138

28

0,00

0,89

0,0

0,00

0,93

59,00

25141

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25142

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25143

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25144

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25145

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25146

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25147

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25148

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,47

60,00

25151

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25152

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25153

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25154

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58

68,00

25155

26

0,00

0,99

0,0

0,00

1,58