HELUcond PA6-L

Vlnitá trubka z polyamidu

Fotografie výrobku
Vlastnosti

Odolná proti většině

  • pohonných hmot
  • minerálních olejů
  • tuků
  • slabých zásad
  • slabých kyselin
Poznámka

Vhodné připojovací kabelové vývodky:

HELUquick, HSSV.

Označení

HELUcond PA6-L

Popis

Trubka pro ochranu kabelů pro lehká až střední mechanická namáhání.

Zatížitelnost/100 mm, jmen. světlost 17: cca 250 N

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení
  • automatizační technika
  • výroba vozidel a lodí
  • instalační technika
  • výroba rozvaděčů
Downloads
Data sheet

jemný profil

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Jmenovitá velikost

mm

Vnitřní Ø

mm

Vnější Ø

mm

Balení
metry

Netto EUR/100 metry při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

99610

99620

7,5

6,8

10,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99611

99621

10,0

10,0

12,8

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99612

99622

12,0

12,5

15,7

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99613

99623

14,0

14,4

18,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99614

99624

17,0

16,8

21,1

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99615

99625

23,0

23,4

28,4

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99616

99626

29,0

29,2

34,5

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99617

99627

37,0

34,0

41,8

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99618

99628

50,0

46,0

53,8

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.