Optické venkovní kabely

HELUCOM®pact A-DQ(ZN)2Y, centrální

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
Druh žíly: svazek vláken
Prvky tahového odlehčení: skelná příze
Druh pancéřování: skelná příze
Materiál vnějšího pláště: PE
Barva vnějšího pláště: černá
Vlastnosti
Korozivita podle EN50267-2-3
Nepřítomnost halogenů podle IEC 60754-2
Podélně vodotěsný podle IEC 60794-1-2-F5
Odolný UV záření
Popis
Optické venkovní kabely HELUCOM® pact A-DQ(ZN)B2Y, centrální
Aplikace
Tyto optické kabely HELUCOM® pact se vyznačují obzvlášť tenkou, avšak robustní a před hlodavci chráněnou konstrukcí. Kolem centrálního svazku vláken je položen svazek ze skelné příze a bobtnající tkaniny, která svými vlastnostmi zaručuje zachycení tahových sil a podélnou vodotěsnost kabelu. Kromě toho jsou tyto kabely vyráběny bez tuku, odstraňování želé tedy odpadá. Tato konstrukce se používá speciálně při ukládání kabelu do země, do trubek a v trasách, kde se vyskytuje normální namáhání tahem, resp. příčné tlaky a očekává se napadení hlodavci.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

A-DQ(ZN)B2Y

2

Multimode G50/125

2

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

800754

A-DQ(ZN)B2Y

2

Multimode G62,5/125

2

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802131

A-DQ(ZN)B2Y

2

Singlemode E9/125

2

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802137

A-DQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

4

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

800755

A-DQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

4

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802132

A-DQ(ZN)B2Y

4

Singlemode E9/125

4

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802138

A-DQ(ZN)B2Y

6

Multimode G50/125

6

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

800756

A-DQ(ZN)B2Y

6

Multimode G62,5/125

6

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802133

A-DQ(ZN)B2Y

6

Singlemode E9/125

6

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802139

A-DQ(ZN)B2Y

8

Multimode G50/125

8

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

800757

A-DQ(ZN)B2Y

8

Multimode G62,5/125

8

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802134

A-DQ(ZN)B2Y

8

Singlemode E9/125

8

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802140

A-DQ(ZN)B2Y

12

Multimode G50/125

12

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

800759

A-DQ(ZN)B2Y

12

Multimode G62,5/125

12

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802135

A-DQ(ZN)B2Y

12

Singlemode E9/125

12

7,5

1500

150,0

1,60

300

40,0

802141

A-DQ(ZN)B2Y

24

Singlemode E9/125

24

8,5

1500

170,0

1,90

300

60,0

802142

A-DQ(ZN)B2Y

24

Multimode G50/125

24

8,5

1500

170,0

1,90

300

60,0

800762

A-DQ(ZN)B2Y

24

Multimode G62,5/125

24

8,5

1500

170,0

1,90

300

60,0

802136