Vnitrní optický kabel podle DIN VDE 0888

HELUCOM® I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

Typ žíly: plná žíla

Prvky pro odlehčení tahu: Aramid

Materiál vnějšího pláště: FRNC

Barva vnějšího pláště: žlutá

 

Vlastnosti

Korozivita podle EN50267-2-3

Bezhalogenový podle IEC 60754-2

Odolnost proti působení plamene podle IEC 60332-1-2

Hustota kouře podle IEC 61034

Popis
Optický instalační kabel (Patchcords) I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y
Aplikace
Tyto jednovláknové a dvouvláknové kabely HELUCOM® se používají k pevnému uložení ve vnitřních prostorech, např. v kabelových kanálech. Rovněž se používají jako kabely předem opatřené jednostrannou konfekcí (pigtaily) k napojení na pevně uložené kabely nebo jako propojovací kabely (Jumperkabel) u rozdělovacích polí.  Pro svůj malý průměr a vysokou flexibilitu jsou tyto kabely ideální pro použití v polích rozdělovačů a také pro připojování přístrojů.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

I-VH

1

Multimode G50/125

2,6

300

40

0,17

10

8,7

80783

I-VH

1

Multimode G62,5/125

2,6

300

40

0,17

10

8,7

80782

I-VH

1

Singlemode E9/125

2,6

300

40

0,17

10

8,7

80784

I-VH

2

Multimode G50/125

2,6 x 5,6

400

40

0,24

10

17,5

80316

I-VH

2

Multimode G50/125

2,6 x 5,6

400

40

0,24

10

17,5

804256

I-VH

2

Multimode G62,5/125

2,6 x 5,6

400

40

0,24

10

17,5

80699

I-VH

2

Singlemode E9/125

2,6 x 5,6

400

40

0,24

10

17,5

80785

I-V11Y

2

Multimode G50/125

2,6 x 5,6

400

40

2,80

20

14,0

82408

I-V11Y

2

Multimode G62,5/125

2,6 x 5,6

400

40

2,80

20

14,0

82410

I-V11Y

2

Singlemode E9/125

2,6 x 5,6

400

40

2,80

20

14,0

82411

I-VHH

2

Multimode G50/125

3,6 x 6,2

600

50

0,57

20

20,0

804254

I-VHH

2

Multimode G50/125

3,6 x 6,2

600

50

0,57

20

20,0

80789

I-VHH

2

Multimode G62,5/125

3,6 x 6,2

600

50

0,57

20

20,0

80790

I-VHH

2

Singlemode E9/125

3,6 x 6,2

600

50

0,57

20

20,0

80791

I-V11Y11Y

2

Multimode G50/125

3,6 x 6,2

600

60

4,20

20

16,0

82409

I-V11Y11Y

2

Multimode G62,5/125

3,6 x 6,2

600

60

4,20

20

16,0

81900

I-V11Y11Y

2

Singlemode E9/125

3,6 x 6,2

600

60

4,20

20

16,0

82412