Průmyslové kabely s plastovými vlákny

HELUCOM® I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
Druh vlákna: POF 980/1000
Opláštění vlákna: PE
Popis

Průmyslový kabel s umělohmotnými vlakny, POF/PE

Aplikace
Optické kabely s umělohmotnými vlákny HELUCOM® se používají při stavbě strojů jak pro pevné, tak také pro pohyblivé uložení. Použitím různých konstrukcí jako jsou vnější PUR pláště, speciální prvky pro odlehčení tahu, hybridní konstrukce s měděnými žilami k proudovému napájení nebo pouze jako kabely se surovými vlákny, byly objeveny všechny možné oblasti použití. Speciální umělohmotné vlákno (PMMA) se hodí pro svoji robustnost a možnost jednoduchého konfekcionování v terénu k použití tam, kde je nutný nerušený přenos dat za zhoršených podmínek.
Downloads
Product Sheet

Označení

Materiál
vnějšího
pláště

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Útlum
vlákna

Oleji-
vzdorný

Podle

DESINA

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

I-V2Y 1P 980/1000

PE

černá

2,2

70

25,0

160A1

ne

ne

4,0

80532

I-V2Y 2P 980/1000

PE

černá

2,2 x 4,4

140

25,0

160A1

ne

ne

8,0

80388

I-V2Y(ZN)11Y 1P 980/1000

PUR

fialová podobná RAL 4001

5,8

400

30,0

230A1

ano

ano

30,0

81611

I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000

PUR

fialová podobná RAL 4001

6,0

400

31,0

230A1

ano

ano

36,0

80629

I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000

PUR

fialová podobná RAL 4001

6,0

400

31,0

230A1

ano

ano

36,0

81882

I-V2Y(ZN)11Y 4P 980/1000

PUR

fialová podobná RAL 4001

7,1

400

45,0

230A1

ano

ano

65,0

80630

I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000 + 2x1mm² Cu

PUR

červená

7,8

200

70,0

230A1

ano

ne

60,0

82032

I-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000 + 3x1,5mm² Cu

PUR

červená

11,0

200

70,0

230A1

ano

ne

132,0

82033