Optický Breakout kabel, robustní, flexibilní

HELUCOM® I-V(ZN)YY

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Optický Breakout kabel průmyslový HCS, I-V(ZN)YY
Aplikace
Tento HELUCOM® kabel s vlákny HCS se hodí pro pevné ukládání i pro lehce pohyblivé aplikace. Je vhodný jak pro běžné použití, tak také pro ztížené mechanické použití v průmyslových oblastech. Tato konstrukce je díky speciální směsi pláště certifikována podle UL (FT1 a FT4). Použitím konstrukce plného vlákna nečiní konfekcionování konektory na místě žádný problém. S vláknem HCS lze realizovat přenosové délky až do 300 metrů.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

I-V(ZN)YY

2

HCS 200/230

1

7,5

800

100,0

1,40

300

68,0

801733