Optický Breakout kabel robustní, flexibilní

HELUCOM® I-V(ZN)Y11Y

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Optický Breakout kabel průmyslový HCS, I-V(ZN)Y11Y
Aplikace
Tento HELUCOM® kabel s vlákny HCS se hodí pro pevné ukládání. Je vhodný jak pro běžné použití, tak také pro ztížené mechanické použití v průmyslových oblastech. Použitím konstrukce plné žíly nečiní konfekcionování konektory přímo na místě žádný problém. S vláknem HCS lze realizovat přenosové délky až do 300 metrů.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

I-V(ZN)Y11Y

2

HCS 200/230

1

7,0

800

50,0

1,014

150

43,0

800980