Optický Breakoutkabel

HELUCOM® I-V(ZN)HH

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

Typ žíly: plná žíla

Prvky pro odlehčení tahu: Aramid

Materiál vnějšího pláště: FRNC

Barva vnějšího pláště: žlutá

Vlastnosti

Korozivita podle EN50267-2-3                                                                                 

Bezhalogenový podle IEC 60754-2

Odolnost působení plamene podle IEC 60332-1 a IEC 60332-3

Hustota kouře podle IEC 61034

Popis
Optický Breakoutkabel I-V(ZN)HH
Aplikace

Optický Breakoutkabel HELUCOM® byl navržen proto, aby se odstranily napojovací práce v míste instalace. Používají se prevážne ve vnitrním prostoru pro krátké až strední prenosové trasy. Optické konektory se montují přímo na jednotlivých kabelech. Tím odpadnou práce s napojováním a také napojovací boxy. Kabely predem opatrené konfekcí ve výrobním závode se musí v terénu pouze uložit a tyto jsou ihned použitelné.

Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

I-V(ZN)HH

2

Multimode G50/125

1

7,1

1000

270,0

1,00

300

40,0

80743

I-V(ZN)HH

2

Multimode G62,5/125

1

7,1

1000

270,0

1,00

300

40,0

80799

I-V(ZN)HH

2

Singlemode E9/125

1

7,1

1000

270,0

1,00

300

40,0

80813

I-V(ZN)HH

4

Multimode G50/125

1

7,1

1000

270,0

1,00

300

45,0

80753

I-V(ZN)HH

4

Multimode G62,5/125

1

7,1

1000

270,0

1,00

300

45,0

80800

I-V(ZN)HH

4

Singlemode E9/125

1

7,1

1000

270,0

1,00

300

45,0

80814

I-V(ZN)HH

6

Multimode G50/125

1

8,4

1350

270,0

1,25

300

70,0

80754

I-V(ZN)HH

6

Multimode G62,5/125

1

8,4

1350

270,0

1,25

300

70,0

80769

I-V(ZN)HH

6

Singlemode E9/125

1

8,4

1350

270,0

1,25

300

70,0

80815

I-V(ZN)HH

8

Multimode G50/125

1

9,3

1500

270,0

1,50

300

100,0

80688

I-V(ZN)HH

8

Multimode G62,5/125

1

9,3

1500

270,0

1,50

300

100,0

80801

I-V(ZN)HH

8

Singlemode E9/125

1

9,3

1500

270,0

1,50

300

100,0

80816

I-V(ZN)HH

12

Multimode G50/125

1

9,6

2350

270,0

1,85

300

165,0

80795

I-V(ZN)HH

12

Multimode G62,5/125

1

9,6

2350

270,0

1,85

300

165,0

80803

I-V(ZN)HH

12

Singlemode E9/125

1

9,6

2350

270,0

1,85

300

165,0

80818

I-V(ZN)HH

16

Multimode G50/125

1

15,0

2400

270,0

2,40

300

170,0

80796

I-V(ZN)HH

16

Multimode G62,5/125

1

15,0

2400

270,0

2,40

300

170,0

80804

I-V(ZN)HH

16

Singlemode E9/125

1

15,0

2400

270,0

2,40

300

170,0

80819

I-V(ZN)HH

24

Multimode G50/125

1

17,5

2400

330,0

3,20

300

220,0

80798

I-V(ZN)HH

24

Multimode G62,5/125

1

17,5

2400

330,0

3,20

300

220,0

80806

I-V(ZN)HH

24

Singlemode E9/125

1

17,5

2400

320,0

3,20

300

220,0

80821