Optický Minibreakoutkabel

HELUCOM® I-V(ZN)H

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

Typ žíly: kompaktní žíla

Prvky pro odlehčení tahu: Aramid

Materiál vnějšího pláště: FRNC

Barva vnějšího pláště: oranžová

Vlastnosti

Korozivita podle EN50267-2-3

Bezhalogenový podle IEC 60754-2

Odolnost proti působení plamene IEC 60332-1-2

Hustota kouře podle IEC 61034

Popis
Optický Minibreakoutkabel I-V(ZN)H
Aplikace
Tyto optické kabely HELUCOM® se používají pro kabeláž datových sítí ve vnitrním prostoru budov. Velkou predností tohoto typu kabelu je konstrukce šetrící místo. Jako u Breakoutkabelu se montáž konektoru provádí prímo na plné žíle.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

I-V(ZN)H

2

Multimode G50/125

1

4,0

400

60,0

0,24

40

15,0

80435

I-V(ZN)H

2

Multimode G62,5/125

1

4,0

400

60,0

0,24

40

15,0

80434

I-V(ZN)H

2

Singlemode E9/125

1

4,0

400

60,0

0,24

40

15,0

80433

I-V(ZN)H

4

Multimode G50/125

1

4,8

400

70,0

0,31

40

19,0

80432

I-V(ZN)H

4

Multimode G62,5/125

1

4,8

400

70,0

0,31

40

19,0

80431

I-V(ZN)H

4

Singlemode E9/125

1

4,8

400

70,0

0,31

40

19,0

80430

I-V(ZN)H

6

Multimode G50/125

1

5,3

400

80,0

0,35

40

23,0

80429

I-V(ZN)H

6

Multimode G62,5/125

1

5,3

400

80,0

0,35

40

23,0

80428

I-V(ZN)H

6

Singlemode E9/125

1

5,3

400

80,0

0,35

40

23,0

80427

I-V(ZN)H

8

Multimode G50/125

1

5,3

500

80,0

0,40

40

25,0

80426

I-V(ZN)H

8

Multimode G62,5/125

1

5,3

500

80,0

0,40

40

25,0

80425

I-V(ZN)H

8

Singlemode E9/125

1

5,3

500

80,0

0,40

40

25,0

80424

I-V(ZN)H

10

Multimode G50/125

1

6,0

600

90,0

0,53

40

32,0

80423

I-V(ZN)H

10

Multimode G62,5/125

1

6,0

600

90,0

0,53

40

32,0

80422

I-V(ZN)H

10

Singlemode E9/125

1

6,0

600

90,0

0,53

40

32,0

80421

I-V(ZN)H

12

Multimode G50/125

1

7,0

800

110,0

0,61

40

40,0

80420

I-V(ZN)H

12

Multimode G62,5/125

1

7,0

800

110,0

0,61

40

40,0

80419

I-V(ZN)H

12

Singlemode E9/125

1

7,0

800

110,0

0,61

40

40,0

80418