Vnitrní optické kabely ze svazkových žil

HELUCOM® I-D(ZN)H

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce

Typ žíly: svazková žíla

Prvky pro odlehčení tahu: Aramid

Materiál vnějšího pláště: FRNC

Barva vnějšího pláště: žlutá

Vlastnosti
Korozivita podle EN50267-2-3
Bezhalogenový podle IEC 60754-2
Odolnost proti působení plamene podle IEC 60332-1
Hustota kouře podle IEC 61034
Popis
Vnitřní optické kabely ze svazkových žil, I-D(ZN)H
Aplikace

Tyto optické kabely HELUCOM® jsou k dispozici jak s centrálním svazkem vláken, tak také ve stočené verzi. Jsou vhodné pro vnitřní kabeláž budov a zařízení. Bezhalogenová verze je obzvlášt vhodná pro použití ve výškových budovách, nemocnicích a obchodních domech a také v zařízeních s vysokým soustředením věcných hodnot, jako jsou např. elektrárny, výpočetní střediska a v zařízeních s vysokými požadavky na bezpečnost, jako jsou např. podzemí dráha a řídící centrály.

Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

I-D(ZN)H

4

Multimode G50/125

4

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80631

I-D(ZN)H

4

Multimode G62,5/125

4

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80882

I-D(ZN)H

4

Singlemode E9/125

4

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80896

I-D(ZN)H

6

Multimode G50/125

6

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80868

I-D(ZN)H

6

Multimode G62,5/125

6

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80883

I-D(ZN)H

6

Singlemode E9/125

6

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80897

I-D(ZN)H

8

Multimode G50/125

8

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80869

I-D(ZN)H

8

Multimode G62,5/125

8

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80884

I-D(ZN)H

8

Singlemode E9/125

8

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80898

I-D(ZN)H

10

Multimode G50/125

10

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80793

I-D(ZN)H

10

Multimode G62,5/125

10

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80885

I-D(ZN)H

10

Singlemode E9/125

10

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80899

I-D(ZN)H

12

Multimode G50/125

12

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80045

I-D(ZN)H

12

Multimode G62,5/125

12

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80879

I-D(ZN)H

12

Singlemode E9/125

12

8,0

1200

120,0

1,50

150

65,0

80880

I-D(ZN)H

16

Multimode G50/125

16

8,0

1200

120,0

1,50

150

135,0

80870

I-D(ZN)H

16

Multimode G62,5/125

16

8,0

1200

120,0

1,50

150

135,0

80886

I-D(ZN)H

16

Singlemode E9/125

16

8,0

1200

120,0

1,50

150

135,0

80900

I-D(ZN)H

24

Multimode G50/125

12

12,5

3000

190,0

2,20

200

150,0

80872

I-D(ZN)H

24

Multimode G50/125

24

9,0

1600

140,0

1,50

150

135,0

80871

I-D(ZN)H

24

Multimode G62,5/125

12

12,5

3000

190,0

2,20

200

150,0

80888

I-D(ZN)H

24

Multimode G62,5/125

24

9,0

1600

140,0

1,50

150

135,0

81246

I-D(ZN)H

24

Singlemode E9/125

12

12,5

3000

190,0

2,20

200

150,0

80902

I-D(ZN)H

24

Singlemode E9/125

24

9,0

1600

140,0

1,50

150

135,0

80901

I-D(ZN)H

36

Multimode G50/125

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80875

I-D(ZN)H

36

Multimode G62,5/125

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80891

I-D(ZN)H

36

Singlemode E9/125

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80905

I-D(ZN)H

48

Multimode G50/125

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80877

I-D(ZN)H

48

Multimode G62,5/125

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80893

I-D(ZN)H

48

Singlemode E9/125

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

160,0

80907

I-D(ZN)H

60

Multimode G50/125

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

170,0

80878

I-D(ZN)H

60

Multimode G62,5/125

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

170,0

80894

I-D(ZN)H

60

Singlemode E9/125

12

13,5

3000

200,0

2,20

200

170,0

80908