Optické kabely s funkční schopností

HELUCOM® FS30 A-DQ(ZN)BH

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
Druh žíly: svazek vláken
Prvky tahového odlehčení: Aramid
Druh pancéřování: skelná příze
Materiál vnějšího pláště: FR/LSOH
Barva vnějšího pláště: červená
Vlastnosti
Korozivita podle EN50267-2-3
Nepřítomnost halogenů podle IEC 60754-2
Odolnost proti šíření plamene podle IEC 60332-1
Hustota kouře podle IEC 61034
Podélně vodotěsný podle IEC 60794-1-2-F5
Odolný UV záření
Zachování funkčnosti: E30
Popis
Optický univerzální kabel se svazkem vláken se zachováním funkčnosti E30
Aplikace
Sérií HELUCOM® E30 se podařilo použitím speciální konstrukce a obzvlášť kvalitních materiálů zaručit zachování funkčnosti v souladu s DIN 4102-12 po dobu 30 minut (E30). Spolu s určeným systémem pokládání jsou v případě požáru neomezeně k dispozici důležité komunikační prostředky po stanovenou dobu v prostorech jako jsou silniční a železniční tunely nebo obchodní domy. Na požádání lze také dodat kabely s počtem vláken >12 ve stočené konstrukci.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G50/125

4

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801217

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G62,5/125

4

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801218

A/I-DQ(ZN)BH

4

Singlemode E9/125

4

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801219

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G50/125

12

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801220

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G62,5/125

12

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801221

A/I-DQ(ZN)BH

12

Singlemode E9/125

12

7,8

1000

80,0

1,08

200

102,0

801190