Optické kabely robustní

HELUCOM® AT-VYY

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Optické průmyslové kabely, AT-VYY
Aplikace

Tento optický kabel HELUCOM® se hodí pro pevné ukládání v šachtách a kanálech, ale i pro flexibilní použití jako propojovací vedení. Díky robustní konstrukci s jednotlivými plášti a společným vnějším pláštěm je vhodný i pro průmyslové použití. Konstrukce žil umožňuje přímé konfekcionování konektory, bez problémů i na místě.

Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

AT-VYY

2

Multimode G62,5/125

1

6,8 x 10,2

400

110,0

1,10

300

76,0

800126