Optický Breakout kabel robustní

HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Optický Breakout kabel průmyslový HCS, AT-VQH(ZN)B2Y
Aplikace
Tento HELUCOM® kabel s vlákny HCS se hodí pro pevné ukládání ve venkovním prostředí. Je vhodný jak pro běžné použití, tak také pro ztížené mechanické použití v průmyslových oblastech. Z tohoto důvodu jsme kabel navíc vybavili nekovovou ochranou proti hlodavcům. Použitím konstrukce plné žíly nečiní konfekcionování konektory přímo na místě žádný problém. S vláknem HCS lze realizovat přenosové délky až do 300 metrů.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

AT-VQH(ZN)B2Y

2

HCS 200/230

1

11,0

1500

200,0

2,10

500

90,0

801196