Optický Breakout kabel flexibilní

HELUCOM® AT-V(ZN)HH

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
LWLOptický Breakout kabel průmyslový HCS, AT-V(ZN)HH
Aplikace
Tento HELUCOM® kabel s vlákny HCS se hodí pro pevné ale i lehce se pohybující ukládání. Je vhodný pro běžné použití, podmíněně i pro použití v průmyslových oblastech. Použitím konstrukce plné žíly nečiní konfekcionování konektory přímo na místě žádný problém. S vláknem HCS lze realizovat přenosové délky až do 300 metrů.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

AT-V(ZN)HH

4

HCS 200/230

1

9,0

800

225,0

1,60

100

76,0

802260