Optické závěsné kabely

HELUCOM® ADSS 9-35

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Optické závěsné kabely ADSS, nekovové
Aplikace
Tyto venkovní kabely HELUCOM® jsou navrženy jako závěsné kabely pro volně zavěšené instalace na sloupech a stožárech. Konstrukce kabelu je díky použití gelem plněných svazků vláken a bobtnavým páskům podélně vodotěsná. Vnější plášť je odolný UV záření a chrání kabel před vlivy životního prostředí jako je sníh, led, sluneční záření a vítr. Odpovídající příslušenství, jako nosné a kotevní armatury najdete v kapitole 5.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Rozpětí

m

Max.
tahová
síla kN

Přídavné
zatížení

daN / m

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

ADSS 9

12

Singlemode E9/125

4

150

9

0,5

410

13,6

135

82390

ADSS 9

24

Singlemode E9/125

4

150

9

0,5

410

13,6

137

82391

ADSS 9

36

Singlemode E9/125

6

150

9

0,5

470

15,6

177

82392

ADSS 9

48

Singlemode E9/125

8

150

9

0,5

470

15,6

178

82393

ADSS 9

60

Singlemode E9/125

12

150

9

0,5

450

15,0

161

82394

ADSS 9

144

Singlemode E9/125

12

150

9

0,5

630

20,8

316

82395

 

ADSS 16

12

Singlemode E9/125

4

350

16

0,3

430

14,4

162

82396

ADSS 16

24

Singlemode E9/125

4

350

16

0,3

430

14,4

165

82397

ADSS 16

36

Singlemode E9/125

6

350

16

0,3

500

16,4

200

82398

ADSS 16

48

Singlemode E9/125

8

350

16

0,3

500

16,4

201

82399

ADSS 16

60

Singlemode E9/125

12

350

16

0,3

480

15,8

184

82400

ADSS 16

144

Singlemode E9/125

12

350

16

0,3

650

21,6

333

82401

 

ADSS 35

12

Singlemode E9/125

4

700

35

0,35

520

17,2

198

82402

ADSS 35

24

Singlemode E9/125

4

700

35

0,35

520

17,2

200

82403

ADSS 35

36

Singlemode E9/125

6

700

35

0,35

580

19,2

240

82404

ADSS 35

48

Singlemode E9/125

8

700

35

0,35

580

19,2

241

82405

ADSS 35

60

Singlemode E9/125

12

700

35

0,35

560

18,6

227

82406

ADSS 35

144

Singlemode E9/125

12

700

35

0,35

730

24,4

381

82407