Optické univerzální kabely

HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis

Fibre-optic universal cables industry HCS, A/I-DQ(ZN)BH

Aplikace
Tyto optické kabely HELUCOM® jsou k dispozici jak s centrálním svazkem žil, tak také ve stocené verzi. Hodí se pro pevnou vnitrní i venkovní kabeláž budov a prumyslových zarízení. Používají se zejména tehdy, má-li se provést instalace v jednom kuse bez použití prídavných spojek, z vnitrního do venkovního prostoru. Díky cernému vnejšímu plášti, odolnému UV zárení a nekovové ochrane proti hlodavcum jsou tyto kabely vhodné zejména pro venkovní použití. Bezhalogenový vnejší plášt umožnuje bezproblémovou instalaci v domovních prostorech.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

A/I-DQ(ZN)BH

4

HCS 200/230

4

8,5

1500

130,0

2,00

150

76,0

801198

A/I-DQ(ZN)BH

8

HCS 200/230

8

8,5

1500

130,0

2,00

150

79,0

802001

A/I-DQ(ZN)BH

12

HCS 200/230

12

8,5

1500

130,0

2,00

150

82,0

802002

A/I-DQ(ZN)BH

24

HCS 200/230

8

17,7

6000

265,0

3,20

300

280,0

802003

A/I-DQ(ZN)BH

48

HCS 200/230

8

18,9

6000

285,0

3,20

300

355,0

802004