Optické univerzální kabely

HELUCOM® A/I-DQ(ZN)BH OM3

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis

Fibre-optic universal bundle core cables HELUCOM® pact A/I-DQ(ZN)BH OM3

Aplikace

Tyto optické kabely HELUCOM® pact se vyznacují tenkou avšak robustní konstrukcí. Hodí se pro vnitrní i venkovní kabeláž u budov a zarízení tam, kde hustota usporádání hraje duležitou roli. Používají se zejména tehdy, kdy se má instalace provést v jednom kuse bez dodatecného použití spojek z vnitrního do venkovního prostoru. Díky cernému vnejšímu plášti, odolnému UV zárení a nekovové ochrane proti hlodavcum, jsou kabely obzvlášt vhodné pro použití ve venkovním prostredí. Bezhalogenový vnejší plášt však umožnuje i bezproblémovou instalaci v vnitrním prostorech.

Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
vláken
na 1 žílu

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

A/I-DQ(ZN)BH

4

Multimode G50/125

4

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

802247

A/I-DQ(ZN)BH

6

Multimode G50/125

6

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

802277

A/I-DQ(ZN)BH

8

Multimode G50/125

8

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

802278

A/I-DQ(ZN)BH

12

Multimode G50/125

12

7,5

1500

150,0

1,10

200

55,0

802248

A/I-DQ(ZN)BH

24

Multimode G50/125

24

8,5

1500

170,0

1,40

200

75,0

802249