Optické venkovní kabely hybridní

HELUCOM® A-DSQ(ZN)B2Y + Cu

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
Optické venkovní kabely hybridní (měření teploty optických vláken), A-DSQ(ZN)B2Y
Aplikace
Tyto optické kabely HELUCOM®se používají speciálně v oblasti měření teploty pomocí optických vláken, jako např. při monitorování přehradních hrází. Díky speciální konstrukci kabelu je možné plnit vyskytující se extrémní mechanické požadavky. Jedná se zde o hybridní konstrukci kabelu se žilami ze skelných vláken a měděnými žilami se speciálním vnějším PE pláštěm.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
měděných
žil

Rozměr
měděných
žil

mm

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

2

1,2

12,0

2100

300

4,80

200

140,0

81209

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

2

1,2

12,0

2100

300

4,80

200

140,0

81255

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Singlemode E9/125

2

1,2

12,0

2100

300

4,80

200

140,0

81256

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

2

1,5

12,5

2300

320

4,80

200

160,0

82561

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

2

1,5

12,5

2300

320

4,80

200

160,0

81257

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Singlemode E9/125

2

1,5

12,5

2300

320

4,80

200

160,0

81258

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G50/125

4

1,5

15,0

2600

430

5,80

200

250,0

82786

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Multimode G62,5/125

4

1,5

15,0

2600

430

5,80

200

250,0

81259

A-DSQ(ZN)B2Y

4

Singlemode E9/125

4

1,5

15,0

2600

430

5,80

200

250,0

81260