Optické venkovní kabely hybridní

HELUCOM® A-DSF(L)(ZN)2Y + Cu

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
Typ žíly: svazek vláken
Podpůrný prvek GFK
Počet vláken na žílu: 12
Prvky tahového odlehčení: Aramid
Hliníkový vrstvený plášť
Materiál vnějšího pláště: PE
Barva vnějšího pláště: černá
Vlastnosti
Korozivita podle EN50267-2-3
Nepřítomnost halogenů podle IEC 60754-2
Podélně vodotěsný podle IEC 60794-1-2-F5
Kabel příčně vodotěsný
Odolný UV záření
Popis
Optické venkovní kabely A-DSF(L)(ZN)2Y
Aplikace
Tyto venkovní optické kabely HELUCOM® jsou navrženy pro aplikace s extrémním zatížením životního prostředí. Použitím dvojité gelové výplně a vrstveného pláště Al/PE jsou podélně a příčně vodotěsné, přičemž svařená hliníková páska slouží jako doplňková zábrana pronikání vodní páry. Tyto kabely se hodí pro přímé ukládání do země, do kabelových trubek a kabelových kanálů. Přednostně se používají v místních resp. dálkových sítích.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Počet
měděných
žil

Rozměr
měděných
žil

mm

Vnější Ø

cca mm

Max.
tahová
síla N

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Požární zatížení

cca MJ / m

Max. příčný
tlak
N / cm

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

A-DSF(L)(ZN)2Y

12

Singlemode E9/125

2

0,6

12,0

2500

200

4,80

250

135,0

80495

A-DSF(L)(ZN)2Y

12

Singlemode E9/125

4

0,6

12,0

2500

200

4,80

250

140,0

80497

A-DSF(L)(ZN)2Y

24

Singlemode E9/125

2

0,6

13,1

2500

200

4,80

250

139,0

800753

A-DSF(L)(ZN)2Y

24

Singlemode E9/125

4

0,6

13,1

2500

200

4,80

250

144,0

801182

A-DSF(L)(ZN)2Y

48

Singlemode E9/125

2

0,6

13,1

2500

200

4,80

250

141,0

80501

A-DSF(L)(ZN)2Y

48

Singlemode E9/125

4

0,6

13,1

2500

200

4,80

250

146,0

80503

A-DSF(L)(ZN)2Y

60

Singlemode E9/125

2

0,6

14,1

2500

230

4,80

250

166,0

80504

A-DSF(L)(ZN)2Y

60

Singlemode E9/125

4

0,6

14,1

2500

230

4,80

250

171,0

80506

A-DSF(L)(ZN)2Y

72

Singlemode E9/125

2

0,6

14,8

2500

240

5,10

250

179,0

80507

A-DSF(L)(ZN)2Y

72

Singlemode E9/125

4

0,6

14,8

2500

240

5,10

250

184,0

80509

A-DSF(L)(ZN)2Y

96

Singlemode E9/125

2

0,6

16,6

3000

280

6,30

250

276,0

80510

A-DSF(L)(ZN)2Y

96

Singlemode E9/125

4

0,6

16,6

3000

280

6,30

250

281,0

80512

A-DSF(L)(ZN)2Y

120

Singlemode E9/125

2

0,6

18,4

3000

290

8,50

250

280,0

80513

A-DSF(L)(ZN)2Y

120

Singlemode E9/125

4

0,6

18,4

3000

290

8,50

250

285,0

80515

A-DSF(L)(ZN)2Y

144

Singlemode E9/125

2

0,6

20,3

3500

310

10,00

250

331,0

80516

A-DSF(L)(ZN)2Y

144

Singlemode E9/125

4

0,6

20,3

3500

310

10,00

250

336,0

80518