Messtechnik LWL

OTDR OV 1000 MDSD

Logo Image
Fotografie výrobku
Popis
OTDR OV 1000 QUAD MDSD-SC
Aplikace
  • Měření a snímání dat až čtyř vlnových délek pouze jedním stisknutím tlačítka
  • Krajně rychlá doba evidence
  • Uvedení do provozu (studený start přístroje) za 4 sekundy
Detaily
  • Maximálně 256.000 datových bodů pro nejvyšší rozlišení
  • Rozlišení útlumu 0,001 dB
  • 6,4 "-Voll-VGA dotyková obrazovka
  • Tři testovací moduly (Automatický, Expert a  předloha křivky měření) přizpůsobené uživateli a úkolu měření pro maximální komfort při měření
  • Možné konfigurace pokrývají již od sítí s dlouhými trasami a sítí WDM- až po sítě Metra, FTTx a také místní sítě všechny typické oblasti použití.
  • Dokončovací software OTSView s profesionální funkcí vypracování zprávy včetně obousměrné analýzy a funkce rychlého tisku
  • Výkonný Lithium-Ionen akumulátor umožňuje na síti nezávislou dobu použití osm hodin (Bellcore TR-NWT-001138)
  • Různé opce paměti (navíc k zabudované paměti 80 MB Flash dvě přípojky USBA2 a zásuvka pro kartu CompactFlash)
  • Interní paměť pro až 1.500 typických křivek měření
  • Četné přípojky pro jednoduché připojení k pohodlnému Download a Upgrade
  • 10 / 100 MB/s Ethernet RJ-45 připojení k síti
  • Robustní a proti stříkající vodě chráněné těleso pro vysokou životnost
Charakteristické znaky
OV 1000 je kompaktní modulární OTDR, který se používá ke zkoušení, uvádění do provozu, dokumentaci a lokalizaci poruch v místních sítích (LAN), sítích Carrier, Kabel-TV- (CATV) a Fiber-To-The-x- (FTTx) optických sítích. Přístroj může snímat dva měřicí moduly. Opce modulu, které jsou k dispozici, nabízejí různé kombinace vlnových délek a dynamiky měření. K dispozici jsou vlnové délky jsou 850 nm, 1.300 nm, 1.310 nm, 1.490 nm, 1.550 nm a 1.625 nm. Navíc k měřicím modulům ve všech běžných kombinacích vlnových délek a oblasti dynamiky představuje v základním přístroji opčně integrovaný měřič výkonu a vizuální hledač chyb cenné doplňky, které ještě zvyšují univerzální schopnost použití přístroje. Jako zdroj světla slouží přípojka měřicího zařízení modulu OTDR. Ve spojení s opční sondou pro kontrolu vláken je OV 1000 univerzálním testovacím a kontrolním přístrojem pro všechny pasivní optické komponenty sítě optických kabelů. Použitím operačního systému Windows® CE Mobile je zaručena sekundově rychlá připravenost k použití a také intuitivní, pro obsluhu přátelské navádění uživatele.
Downloads
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

802495

OTDR OV 1000 QUAD MDSD-SC