H07RN-F

kabel s pryžovým pláštěm, harmonizovaný typ

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Kabel s pryžovým pláštěm H07RN-F podle
    DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
    DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -25°C až +60°C                   při pevném uložení -30°C až +60°C
  • Přípustná provozní teplota
    jádra +60°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 450/750 V
    při chráněném a pevném uložení
    U0/U 600/1000 V
  • Nejvýše přípustné provozní napětí
    u zařízení na třífázový a jednofázový            střídavý proud
    U0/U 476/825 V
    na stejnosměrný proud
    U0/U 619/1238 V
  • Zkušební napětí                                                 2500 V
  • Trvalé namáhání v tahu
    max. 15 N/mm2
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení 4x průměr kabelu
    při vedení přes kladky 7,5x průměr kabelu
    při navíjení na buben
    5x průměr kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z gumi EI4 podle
    DIN VDE 0207-363-1/DIN EN 50363-1
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
    - do 5 žil barevné
    - od 6 žil barva černá s průběžným
    bílým potiskem číslic                                                 - ochranný zeleno-žlutý vodič, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními            délkami zkrutu
  • vnější plášť z gumy EM2 podle                            DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • barva pláště: černá
Vlastnosti
Odolný proti
  • vlivům povětrnosti
Zkoušky
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2             (odpovídá DIN VDE 0472 část 804                    druh zkoušky B)
  • odolnost izolačních objímek proti ozónu podle
    DIN VDE 0473-396, DIN EN 50396
  • odolnost proti oleji zkouška podle
    DIN VDE 0473-811-404,                                      DIN EN 60811-404
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • Značení izolace u
    jednožilového opláštěného vodiče je
    černé
  • v souladu s VDE s označením 07RN-F                                                                    - č. výrobku 37094, 19G1,5 mm²                              - č. výrobku 37098,  19G2,5 mm²
    - č. výrobku 34349,  5G120 mm²
    - č. výrobku 34127,  5G150 mm² 
Použití
Těžké pryžové kabely pro použití při středních mechanických namáháních v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí a v zemědělských provozovnách. Používají se pro přístroje v průmyslu, jako např. u velkých varných kotlů, topných panelů, ručních svítidel, u elektrického nářadí jako jsou vrtačky, okružní pily, přístroje pro domácí použití a také pro přenosné motory nebo stroje na staveništích. Tyto kabely jsou vhodné zejména pro pevné uložení na omítce, v provizorních stavbách a příbytcích. Lze je pokládat přímo na konstrukci zdvihadel a strojů. Je možné je použít při chráněném pevném uložení v trubkách nebo přístrojích a jako kabel pro připojení rotorů motorů s jmenovitým napětím až 1000 V střídavého napětí nebo 750 V stejnosměrného napětí proti zemi.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

37001

1 x 1,5

5,7 - 7,1

14,4

58,0

16

37002

1 x 2,5

6,3 - 7,9

24,0

71,0

14

37003

1 x 4

7,2 - 9,0

38,0

100,0

12

37004

1 x 6

7,9 - 9,8

58,0

130,0

10

37005

1 x 10

9,5 - 11,9

96,0

230,0

8

37006

1 x 16

10,8 - 13,4

154,0

290,0

6

37007

1 x 25

12,7 - 15,8

240,0

420,0

4

37008

1 x 35

14,3 - 17,9

336,0

530,0

2

37009

1 x 50

16,5 - 20,6

480,0

750,0

1

37010

1 x 70

18,6 - 23,3

672,0

960,0

2/0

37011

1 x 95

20,8 - 26,0

912,0

1250,0

3/0

37012

1 x 120

22,8 - 28,6

1152,0

1560,0

4/0

37013

1 x 150

25,2 - 31,4

1440,0

1900,0

300 kcmil

37014

1 x 185

27,6 - 34,4

1776,0

2300,0

350 kcmil

37015

1 x 240

30,6 - 38,3

2304,0

2950,0

500 kcmil

37016

1 x 300

33,5 - 41,9

2880,0

3600,0

600 kcmil

37017

1 x 400

37,4 - 46,8

3840,0

4600,0

750 kcmil

37018

1 x 500

41,3 - 52,0

4800,0

6000,0

1000 kcmil

37019

2 x 1

7,7 - 10,0

19,0

98,0

17

37020

2 x 1,5

8,5 - 11,0

29,0

135,0

16

37021

2 x 2,5

10,2 - 13,1

48,0

193,0

14

37022

2 x 4

11,8 - 15,1

77,0

280,0

12

37023

2 x 6

13,1 - 16,8

115,0

330,0

10

37024

2 x 10

17,7 - 22,6

192,0

586,0

8

37025

2 x 16

20,2 - 25,7

307,0

810,0

6

37026

2 x 25

24,3 - 30,7

480,0

1160,0

4

37027

3 G 1

8,3 - 10,7

29,0

130,0

17

37028

3 G 1,5

9,2 - 11,9

43,0

165,0

16

37029

3 G 2,5

10,9 - 14,0

72,0

235,0

14

37030

3 G 4

12,7 - 16,2

115,0

320,0

12

37031

3 G 6

14,1 - 18,0

173,0

420,0

10

37032

3 G 10

19,1 - 24,2

288,0

810,0

8

37033

3 G 16

21,8 - 27,6

461,0

1050,0

6

37034

3 G 25

26,1 - 33,0

720,0

1250,0

4

37035

3 G 35

29,3 - 37,1

1008,0

1900,0

2

37036

3 G 50

34,1 - 42,9

1440,0

2600,0

1

37037

3 G 70

38,4 - 48,3

2016,0

3400,0

2/0

37038

3 G 95

43,3 - 54,0

2736,0

4450,0

3/0

37039

3 G 120

47,4 - 60,0

3456,0

5180,0

4/0

37040

3 G 150

52,0 - 66,0

4320,0

6500,0

300 kcmil

37041

3 G 185

57,0 - 72,0

5328,0

7860,0

350 kcmil

37042

3 G 240

65,0 - 82,0

6192,0

10224,0

500 kcmil