H07V2-K

jednožilové PVC vodiče, 90°C, tepelně odolné

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC izolace žil se zvýšenou
    tepelnou odolností až 90°C podle
    DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení +5°C až +90°C
  • Max. teplota jádra
    při trvalém zatížení +90°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    10-15x Ø vodiče
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z teplu odolného PVC
    typ směsi TI3 podle
    DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3
  • značení žil viz tabulka níže
Vlastnosti
  • tepelně odolná speciální PVC směs
    z vybraných stabilizátorů a
    změkčovadel
  • všechny požadavky a podmínky zkoušek odpovídají DIN VDE 0281 část 7
  • nejsou vhodné pro přímý kontakt s předměty,
    které mají teplotu vyšší než 85°C
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • schváleny jsou pro pevné pokládání ve svítidlech nebo ovládacích přístrojích se střídavým napětím až 1000 V nebo stejnosměrným napětím až 750 V proti zemi
  • PVC samozhášivé a hoření nepodporující
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Použití
Jako propojovací vodič pro silová zařízení, rozvaděče, motory, transformátory, v jejichž bezprostřední blízkosti se vyskytují zvýšené teploty, např. lakovací a sušící linky. Jsou určeny pro vnitřní kabeláž provozních prostředků. Tyto vodiče jsou vhodné pro pevné ukládání ve nebo na svítidlech nebo ovládacích přístrojích se střídavým napětím až do 1000 V nebo se stejnosměrným napětím do 750 V proti zemi.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Jmenovitý
průřez

mm²

Ø žíly

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

černá

zel-žlt

modrá

hnědá

červená

bílá

šedá

fialová

tm. modrá

Obj. číslo

29970

29971

29972

29973

29974

29975

29976

29977

29978

1,5

2,8 - 3,4

14,4

20,0

- - - - - - - - -

Obj. číslo

29979

29980

29981

29982

29983

29984

29985

29986

29987

2,5

3,4 - 4,1

24,0

33,3

- - - - - - - - -

Obj. číslo

29988

29989

29990

29991

29992

29993

29994

29995

29996

4

3,9 - 4,8

38,0

48,3

- - - - - - - - -

Obj. číslo

29997

29998

29999

30000

30001

30002

30003

30004

30005

6

4,4 - 5,3

58,0

68,5

- - - - - - - - -

Obj. číslo

30006

30007

30008

30009

30010

30011

30012

30013

30014

10

5,7 - 6,8

96,0

115,0

- - - - - - - - -

Obj. číslo

30015

30016

30017

30018

30019

30020

30021

30022

30023

16

6,7 - 8,1

154,0

170,0

- - - - - - - - -

Obj. číslo

30024

30025

30026

30027

30028

30029

30030

30031

30032

25

8,4 - 10,2

240,0

270,0

- - - - - - - - -

Obj. číslo

30033

30034

30035

30036

30037

30038

30039

30040

30041

35

9,7 - 11,7

336,0

367,0

- - - - - - - - -

Obj. číslo

30042

30043

30044

30045

30046

30047

30048

30049

30050

50

11,5 - 13,9

480,0

520,0

- - - - - - - - -

Obj. číslo

30051

30052

30053

30054

30055

30056

30057

30058

30059

70

13,2 - 16,0

672,0

729,0

- - - - - - - - -

Obj. číslo

30060

30061

30062

30063

30064

30065

30066

30067

30068

95

15,1 - 18,2

912,0

962,0

- - - - - - - - -

Obj. číslo

30069

30070

30071

30072

30073

30074

30075

30076

30077

120

16,7 - 20,2

1115,0

1235,0

- - - - - - - - -

Obj. číslo

30078

30079

30080

30081

30082

30083

30084

30085

30086

150

18,6 - 22,5

1440,0

1523,0

- - - - - - - - -

Obj. číslo

30087

30088

30089

30090

30091

30092