H07 V-R

PVC-single cores, multi wire, VDE 0281 approved

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Jednožilové PVC vodiče podle
    DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31 a IEC 60227-3
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +70°C
    při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí
    2500 V
  • Izolační odpor
    min. 10 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení
    Ø žíly ≤ 8 mm: 4x Ø žíly
    Ø žíly > 8-12 mm: 5x Ø žíly
    Ø žíly > 12 mm: 6x Ø žíly
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné lanko holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC
    směs typu TI1 podle
    DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
    a IEC 60227-3
  • barevné značení žil viz tabulka níže
Vlastnosti
  • Materiály používané při
    výrobě neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky porušující smáčivost laku
       Zkoušky
  • samozhášivé PVC a nepodporující hoření
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • Doporučují se následující barvy (pouze
    jednobarevně): černý, bílý, modrý, šedý, hnědý,
    červený, oranžový, tyrkysový, fialový a růžový.
    Dvoubarevné kombinace nejsou
    přípustné, s výjimkou zeleno-žluté.
  • Barvy žlutá, zelená, transparentní k dodání pouze
    v (H)07V-K.
  • Dvoubarevná kombinace přípustná
    pouze u (H)07V-K.
Použití
Použití pro uložení také do trubek, na a pod omítku, v omítce a také v uzavřených instalačních kanálech. Nesmějí se používat k přímému pokládání na lávkách, ve žlabech nebo ve vanách. Jsou schválené pro vnitřní zapojování přístrojů, rozvaděčů a rozvoden a také pro chráněné pokládání ve světlech a u světel s jmenovitým napětím až do 1000 V střídavého napětí nebo až do 750 V stejnosměrného napětí proti zemi.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

H07 V-R/mm²

Jmeno-
vitý
průřez

mm²

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

černá

zel-žlt

modrá

hnědá

červená

bílá

šedá

fialová

jiné barvy

jiné barvy

jiné barvy

jiné barvy

jiné barvy

jiné barvy

jiné barvy

jiné barvy

cca RAL

9005

6018

5015

8003

3000

9003

7001

4005

-

-

-

-

-

-

-

-

 

/opc/workarea/suppliers/STD/documents/Spule2.jpg

Návin

Buben

Obj. číslo

28185

28186

28187

28188

28189

28190

28191

28192

-

-

-

-

-

-

-

-

16

6,4 - 7,8

154,0

Obj. číslo

28193

28194

28195

28196

28197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

8,1 - 9,7

240,0

Obj. číslo

28198

28199

28200

28201

28202

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

9,0 - 10,9

336,0

Obj. číslo

28203

28204

28205

28206

28207

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

10,6 - 12,8

480,0

Obj. číslo

28208

28209

28210

28211

28212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

12,1 - 14,6

672,0

Obj. číslo

28213

28214

28215

28216

28217

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

14,1 - 17,1

912,0

Obj. číslo

28218

28219

28220

28221

28222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

15,6 - 18,8

1152,0

Obj. číslo

28223

28224

28225

28226

28227

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150

17,3 - 20,9

1440,0

Obj. číslo

28228

28229

28230

28231

28232

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185

19,3 - 23,3

1776,0

Obj. číslo

28233

28234

28235

28236

28237

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240

22,0 - 26,6

2304,0