H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)

flexibilní, s číslováním žil, odolný olejům, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel
    s vnějším pláštěm odolávajícím olejům
    podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 a IEC 60227/75
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    2 kV, 5 minut
  • Průrazné napětí
    min. 4000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM5 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
  • odolný olejům podle DIN EN 60811-404
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný stíněný typ:
    H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)
Použití
Pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak ne ve venkovním prostředí, jako ovládací a propojovací kabel při stavbě strojů a obráběcích strojů, u běžících a montážních pásů a u dopravních zařízení výrobních linek. Odolává i různým chemickým sloučeninám. Jako kabel do vlhkých prostorů se rovněž přednostně používá pro provoz strojů v pivovarech, stáčírnách a v myčkách. S kabely je možné po instalaci pohybovat za předpokladu, že při pohybu nebudou mechanicky přetěžovány.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

13122

2 x 0,5

5,2 - 6,6

9,7

46,0

20

13001

3 G 0,5

5,5 - 7,0

14,4

54,0

20

13002

4 G 0,5

6,2 - 7,9

19,0

65,0

20

13003

5 G 0,5

6,8 - 8,6

24,0

80,0

20

13004

6 G 0,5

7,6 - 9,6

29,0

104,0

20

13005

7 G 0,5

8,3 - 10,4

33,6

119,0

20

13920

8 G 0,5

8,9 - 10,8

38,0

134,0

20

13006

9 G 0,5

9,7 - 12,1

43,0

136,0

20

13921

10 G 0,5

10,0 - 12,2

48,0

166,0

20

13007

12 G 0,5

10,4 - 12,9

58,0

186,0

20

13922

14 G 0,5

10,8 - 13,2

67,0

215,0

20

13008

18 G 0,5

12,3 - 15,3

86,0

251,0

20

13009

25 G 0,5

15,1 - 18,8

120,0

349,0

20

13923

27 G 0,5

15,1 - 18,6

129,6

373,0

20

13010

34 G 0,5

16,8 - 20,8

163,0

480,0

20

13924

36 G 0,5

17,0 - 20,9

172,0

510,0

20

13125

41 G 0,5

18,3 - 22,4

196,0

570,0

20

13011

50 G 0,5

20,3 - 25,3

240,0

658,0

20

13012

61 G 0,5

21,8 - 27,0

293,0

780,0

20

13925

65 G 0,5

24,3 - 29,8

312,0

810,0

20

13123

2 x 0,75

5,7 - 7,2

14,1

52,0

18

13013

3 G 0,75

6,0 - 7,6

21,6

68,0

18

13014

4 G 0,75

6,6 - 8,3

29,0

82,0

18

13015

5 G 0,75

7,4 - 9,3

36,0

107,0

18

13016

6 G 0,75

8,1 - 10,1

43,0

132,0

18

13017

7 G 0,75

9,0 - 11,3

50,0

145,0

18

13926

8 G 0,75

10,0 - 12,2

58,0

189,0

18

13018

9 G 0,75

10,7 - 13,4

65,0

194,0

18

13019

12 G 0,75

11,0 - 13,7

86,0

231,0

18

13927

14 G 0,75

11,9 - 14,6

101,0

274,0

18

13020

18 G 0,75

13,2 - 16,4

130,0

313,0

18

13021

25 G 0,75

16,0 - 19,9

180,0

461,0

18

13928

27 G 0,75

16,2 - 19,9

195,0

493,0

18

13022

34 G 0,75

18,0 - 22,3

245,0

614,0

18

13929

36 G 0,75

18,2 - 22,4

259,0

646,0

18

13126

41 G 0,75

19,7 - 24,1

295,0

730,0

18

13023

50 G 0,75

21,9 - 27,1

360,0

896,0

18

13024

61 G 0,75

24,3 - 30,2

439,0

1030,0

18

13930

65 G 0,75

25,8 - 31,7

468,0

1071,0

18

13119

2 x 1

5,9 - 7,5

19,0

66,0

17

13025

3 G 1

6,3 - 8,0

29,0

78,0

17

13026

4 G 1

6,9 - 8,7

38,0

104,0

17

13027