H05VV-F/UL

500 V

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • PVC ovládací kabel podle DIN VDE 0281 část 5, resp. část 2, IEC 60227-5, HD 21.5 S3 a UL-Subj. 758 AWM Style 20195
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C, při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí podle DIN VDE 0281 = U0/U 300/500 V, podle UL-Style 20195 = U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 2500 V
  • Průrazné napětí min. 5000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu 7,5x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. , BS 6360 tř. 5 resp. IEC 60228 tř. 5 resp. HD 383 a podle UL-Std. 62
  • izolace žil z PVC typu TI2 podle DIN VDE 0281 část 1
  • barevné značení žil podle DIN VDE 0293-308, jednobarevné
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, 3 žíly a více
  • vnější plášť z PVC typu TM2 podle DIN VDE 0281 část 1
  • barva pláště podle přání zákazníka
Vlastnosti
  • samozhášivé PVC odolné působení plamene podle VDE0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky ovlivňující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou; X = bez ochranné žíly
  • při objednávání doplňte prosím číslo výrobku číselným znakem pro barvu pláště podle následujícího klíče:
    0 = RAL 9005, černá
    1 = RAL 9003, bílá
    2 = RAL 5015, modrá
    3 = RAL 6018, zelená
    4 = RAL 8003, hnědá
    5 = RAL 1021, žlutá
    6 = RAL 3000, červená
    7 = RAL 2003, oranžová
    8 = RAL 4005, fialová
    9 = RAL 7001/7032, šedá.
    Další barvy na požádání
  • není-li zboží na skladě k dispozici, je minimální výrobní množství pro typ a průřez 2000 m.
Použití
Tento PVC izolovaný, ovládací kabel, certifikovaný podle VDE-HAR a UL-AWM se používá pro export. Je vhodný při středním mechanickém namáhání a volném pohybu, bez namáhání tahem, ve vlhkých a mokrých prostorech jako ohebný připojovací kabel pro kancelářské, domácí a kuchyňské přístroje jako např. pračky, sušičky, chladničky, kopírky atd., pokud to dovolují příslušná ustanovení pro tyto přístroje. Tyto kabely se smějí pevně pokládat v nábytku, dělících stěnách, dekorativních obkladech a i v dutinách stavebních prefabrikátů. Nejsou vhodné pro použití ve venkovním prostředí, v zemědělských a průmyslových provozech a pro připojování průmyslově využívaného elektrického nářadí (avšak jsou schváleny pro krejčovské a podobné dílny).
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU. .
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

32690

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32691

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32692

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32693

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32694

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32695

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32696

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32697

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32698

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32699

2 x 0,75

6,4

14,4

50,0

56,00

32700

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32701

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32702

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32703

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32704

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32705

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32706

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32707

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32708

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32709

3 G 0,75

6,8

21,6

60,0

69,00

32710

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32711

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32712

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32713

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32714

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32715

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32716

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32717

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32718

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32719

4 G 0,75

7,4

29,0

73,0

93,00

32720

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32721

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32722

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32723

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32724

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32725

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32726

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32727

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32728

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32729

5 G 0,75

8,3

36,0

88,0

117,00

32730

2 x 1

6,8

19,0

57,0

61,00

32731

2 x 1

6,8

19,0

57,0

61,00