H05VV-F/SJT

300 V

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • PVC ovládací kabel
    podle DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 / IEC 60227-5 /
    UL Std.62 / CSA-Std. C22.2 č.49
  • Teplotní rozsah
    HAR
    při flexibilním použití -5°C  až  +70°C
    při pevném uložení -40°C  až +70°C
    UL/CSA
    při flexibilním použití -5°C  až  +60°C
    při pevném uložení -40°C  až  +60°C
  • Jmenovité napětí 
    HAR  U0/U 300/500 V
    UL/CSA  300 V
  • Zkušební napětí
    2500 V, 5 minut
  • Průrazné napětí
    min. 5000 V
  • Průběžná napěťová zkouška
    6000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    s rozměry AWG dle UL Std. 62
  • izolace žil z PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    a tř. 43 podle UL Std. 62
    (tabulka 50.182, UL Std. 1581)
    podle CSA-Std. C 22.2 č. 49 typ SJT
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
    ≤ 5 žil: barevné
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
    a tř. 43 podle UL Std. 62
    (tabulka 50.182, UL Std. 1581)
    podle CSA-Std. C 22.2 č. 49 typ SJT
  • barva pláště: černá, bílá nebo šedá
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a hoření nepodporující
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    CSA FT2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou; X = bez ochranné žíly
Použití
Tento PVC izolovaný flexibilní kabel, certifikovaný podle VDE-HAR-UL-CSA se používá pro export a také skoro ke všem přístrojům určeným pro export.. Je vhodný při středním mechanickém namáhání a volném pohybu, bez namáhání tahem, ve vlhkých a mokrých prostorech jako flexibilní připojovací kabel pro kancelářské, domácí a kuchyńské přístroje jako např. pračky, sušičky, chladničky, kopírky atd., pokud to dovolují příslušná ustanovení pro tyto přístroje. Tyto kabely se smějí pokládat v nábytku, dělících stěnách, dekorativních obkladech a i v dutinách stavebních prefabrikátů. Nejsou vhodné pro použití ve venkovním prostředí, v zemědělských a průmyslových provozech a pro připojování průmyslově využívaného elektrického nářadí (avšak jsou schváleny pro krejčovské a podobné dílny).
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

28034

2 x 1

černá

7,3

19,2

56,0

17

28066

2 x 1

šedá

7,3

19,2

56,0

17

28050

2 x 1

bílá

7,3

19,2

56,0

17

28035

3 G 1

černá

7,8

28,8

73,0

17

28067

3 G 1

šedá

7,8

28,8

73,0

17

28051

3 G 1

bílá

7,8

28,8

73,0

17

28036

4 G 1

černá

8,6

38,4

86,0

17

28068

4 G 1

šedá

8,6

38,4

86,0

17

28052

4 G 1

bílá

8,6

38,4

86,0

17

28037

5 G 1

černá

9,4

48,0

105,0

17

28069

5 G 1

šedá

9,4

48,0

105,0

17

28053

5 G 1

bílá

9,4

48,0

105,0

17

28038

2 x 1,5

černá

7,9

28,8

82,0

16

28070

2 x 1,5

šedá

7,9

28,8

82,0

16

28054

2 x 1,5

bílá

7,9

28,8

82,0

16

28039

3 G 1,5

černá

8,4

44,0

96,0

16

28071

3 G 1,5

šedá

8,4

44,0

96,0

16

28055

3 G 1,5

bílá

8,4

44,0

96,0

16

28040

4 G 1,5

černá

9,3

58,0

117,0

16

28072

4 G 1,5

šedá

9,3

58,0

117,0

16

28056

4 G 1,5

bílá

9,3

58,0

117,0

16

28041

5 G 1,5

černá

10,4

72,0

144,0

16

28073

5 G 1,5

šedá

10,4

72,0

144,0

16

28057

5 G 1,5

bílá

10,4

72,0

144,0

16

28042

2 x 2,5

černá

9,2

48,0

118,0

14

28074

2 x 2,5

šedá

9,2

48,0

118,0

14

28058

2 x 2,5

bílá

9,2

48,0

118,0

14

28043

3 G 2,5

černá

10,0

72,0

152,0

14

28075

3 G 2,5

šedá

10,0

72,0

152,0

14

28059

3 G 2,5

bílá

10,0

72,0

152,0

14

28044

4 G 2,5

černá

10,9

96,0

192,0

14

28076

4 G 2,5

šedá

10,9

96,0

192,0

14

28060

4 G 2,5

bílá

10,9

96,0

192,0

14

28045

5 G 2,5

černá

12,2

120,0

243,0

14

28077

5 G 2,5

šedá

12,2

120,0

243,0

14

28061

5 G 2,5

bílá

12,2

120,0

243,0

14

28046

2 x 4

černá

10,6

76,8

195,0

12

28078

2 x 4

šedá

10,6

76,8

195,0

12

28062

2 x 4

bílá

10,6

76,8

195,0

12

28047

3 G 4

černá

11,5

115,0

235,0

12

28079

3 G 4

šedá

11,5

115,0

235,0

12

28063

3 G 4

bílá

11,5

115,0

235,0

12

28048

4 G 4

černá

12,4

154,0

300,0