H05VV-F/SJT

300 V

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • PVC ovládací kabel podle DIN VDE 0281 část 5, resp. část 2, IEC 60227-5, HD 21.5 S3 a UL-Std. 62 a CSA 22.2 č. 49
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +70°C, při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí podle DIN VDE 0281 = U0/U 300/500 V, podle UL 62 = U 300 V, podle CSA = U 300 V
  • Zkušební napětí 2500 V, 5 minut
  • Průrazné napětí min. 5000 V
  • Průběžná napěťová zkouška 6000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu 7,5x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp. IEC 60228 tř. 5 resp. HD 383 a podle UL-Std. 62
  • izolace žil z PVC typu TI2 podle DIN VDE 0281 část 1 a tř. 43 dle UL-Std. 62 (tabulka 50.182, UL-Std. 1581) podle CSA-Std. C22. č. 49 typ SJT
  • barevné značení žil podle DIN VDE 0293-308, jednobarevné
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, 3 žíly a více
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnější plášť z PVC typu TM2 podle DIN VDE 0281 část 1 a tř. 43 podle UL-Std. 62 (tabulka 50.182, UL-Std. 1581) podle CSA-Std. C22.2 č. 49 typ SJT
  • barva pláště podle přání zákazníka
Vlastnosti
  • samozhášivé PVC odolné působení plamene podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou; X = bez ochranné žíly
  • při objednávání doplňte prosím příslušné č. výrobku číselným znakem pro barvu pláště podle následujícího klíče: 0 = RAL 5015, modrá; 1 = RAL 6018, zelená; 2 = RAL 8003, hnědá; 3 = RAL 1021, žlutá; 4 = RAL 3000, červená; 5 = RAL 2003, oranžová; 6 = RAL 4005, fialová; 7 = zlatá; 8 = tmavozlatá. Další barvy na požádání
  • není-li zboží na skladě k dispozici, je minimální výrobní množství pro typ a průřez 2000 m.
Použití
Tento flexibilní, PVC izolovaný ovládací kabel, certifikovaný podle VDE-HAR-UL-CSA se používá pro export. Je vhodný při středním mechanickém namáhání a volném pohybu, bez namáhání tahem, ve vlhkých a mokrých prostorech jako ohebný připojovací kabel pro kancelářské, domácí a kuchyňské přístroje jako např. pračky, sušičky, chladničky, kopírky atd., pokud to dovolují příslušná ustanovení pro tyto přístroje. Tyto kabely se smějí pevně pokládat v nábytku, dělících stěnách, dekorativních obkladech a i v dutinách stavebních prefabrikátů. Nejsou vhodné pro použití ve venkovním prostředí, v zemědělských a průmyslových provozech a pro připojování průmyslově využívaného elektrického nářadí (avšak jsou schváleny pro krejčovské a podobné dílny).
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

31100

2 x 1

blau

7,2

19,2

56,0

232,00

31101

2 x 1

grün

7,2

19,2

56,0

232,00

31102

2 x 1

braun

7,2

19,2

56,0

232,00

31103

2 x 1

gelb

7,2

19,2

56,0

232,00

31104

2 x 1

rot

7,2

19,2

56,0

232,00

31105

2 x 1

orange

7,2

19,2

56,0

232,00

31106

2 x 1

violett

7,2

19,2

56,0

232,00

31107

2 x 1

gold

7,2

19,2

56,0

232,00

31108

2 x 1

altgold

7,2

19,2

56,0

232,00

31110

3 G 1

blau

7,6

28,8

73,0

263,00

31111

3 G 1

grün

7,6

28,8

73,0

263,00

31112

3 G 1

braun

7,6

28,8

73,0

263,00

31113

3 G 1

gelb

7,6

28,8

73,0

263,00

31114

3 G 1

rot

7,6

28,8

73,0

263,00

31115

3 G 1

orange

7,6

28,8

73,0

263,00

31116

3 G 1

violett

7,6

28,8

73,0

263,00

31117

3 G 1

gold

7,6

28,8

73,0

263,00

31118

3 G 1

altgold

7,6

28,8

73,0

263,00

31120

4 G 1

blau

8,6

38,4

86,0

317,00

31121

4 G 1

grün

8,6

38,4

86,0

317,00

31122

4 G 1

braun

8,6

38,4

86,0

317,00

31123

4 G 1

gelb

8,6

38,4

86,0

317,00

31124

4 G 1

rot

8,6

38,4

86,0

317,00

31125

4 G 1

orange

8,6

38,4

86,0

317,00

31126

4 G 1

violett

8,6

38,4

86,0

317,00

31127

4 G 1

gold

8,6

38,4

86,0

317,00

31128

4 G 1

altgold

8,6

38,4

86,0

317,00

31130

5 G 1

blau

9,4

48,0

105,0

360,00

31131

5 G 1

grün

9,4

48,0

105,0

360,00

31132

5 G 1

braun

9,4

48,0

105,0

360,00

31133

5 G 1

gelb

9,4

48,0

105,0

360,00

31134

5 G 1

rot

9,4

48,0

105,0

360,00

31135

5 G 1

orange

9,4

48,0

105,0

360,00

31136

5 G 1

violett

9,4

48,0

105,0

360,00

31137

5 G 1

gold

9,4

48,0

105,0

360,00

31138

5 G 1

altgold

9,4

48,0

105,0

360,00

31140

2 x 1,5

blau

7,6

28,8

82,0

247,00

31141

2 x 1,5

grün

7,6

28,8

82,0

247,00

31142

2 x 1,5

braun

7,6

28,8

82,0

247,00

31143

2 x 1,5

gelb

7,6

28,8

82,0