H05VV-F

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • PVC ovládací kabel podle                                       DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 a IEC 60227-5
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Nejvýše přípustné provozní napětí
    - u zařízení na jednofázový a třífázový
    střídavý proud 318/550 V
    - u zařízení na stejnosměrný proud
    413/825 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Průrazné napětí min. 4000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC                                                     typ směsi TI2 podle                                               DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
    - do 5 žil barevné
    - od 6 žil černé s průběžným                                   bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: podle přání zákazníka
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

        Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící                          podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • V objednávce doplňte prosím příslušné číslo výrobku číselným znakem pro barvu pláště
    podle následujícího klíče:
    0 = cca RAL 5015 modrá
    1 = cca RAL 6018 zelená
    2 = cca RAL 8003 hnědá
    3 = cca RAL 1021 žlutá
    4 = cca RAL 3000 červená
    5 = cca RAL 2003 oranžová
    6 = cca RAL 4005 fialová
    7 = cca RAL 7001/7032 šedá
    8 = zlatá
    9 = tmavá zlatá
    Další barvy na požádání.
  • Vyžádejte si prosím zbývající ceny. Není-li
    výrobek na skladě, je minimální výrobní
    množství u každého typu a průřezu 2000 m.
Použití
Tyto kabely jsou vhodné zejména při středních mechanických namáháních v domácnostech, kuchyních a kancelářích, pro domácí přístroje i ve vlhkých a mokrých prostorech, jako např. chladničky, pračky, ždímačky prádla atd., pokud to příslušná ustanovení o přístrojích dovolují. Jsou schváleny pro varné a tepelné přístroje, za předpokladu, že kabely nepřijdou do styku s horkými díly a nebudou vystaveny jiným tepelným vlivům. Tyto kabely se smějí pevně ukládat v nábytku, regálech, dekoračních obkladech a v dutých prostorách prefabrikátů. Nejsou vhodné pro aplikace ve venkovním prostředí, v průmyslových a hospodářských podnicích (avšak jsou schváleny pro krejčovské dílny apod.) a pro připojování průmyslově používaného nářadí.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

30110

2 x 0,75

blau

6,4

14,4

50,0

66,00

30111

2 x 0,75

grün

6,4

14,4

50,0

66,00

30112

2 x 0,75

braun

6,4

14,4

50,0

66,00

30113

2 x 0,75

gelb

6,4

14,4

50,0

66,00

30114

2 x 0,75

rot

6,4

14,4

50,0

66,00

30115

2 x 0,75

orange

6,4

14,4

50,0

66,00

30116

2 x 0,75

violett

6,4

14,4

50,0

66,00

30117

2 x 0,75

grau

6,4

14,4

50,0

66,00

30118

2 x 0,75

gold

6,4

14,4

50,0

66,00

30119

2 x 0,75

altgold

6,4

14,4

50,0

66,00

30120

3 G 0,75

blau

6,8

21,6

60,0

82,00

30121

3 G 0,75

grün

6,8

21,6

60,0

82,00

30122

3 G 0,75

braun

6,8

21,6

60,0

82,00

30123

3 G 0,75

gelb

6,8

21,6

60,0

82,00

30124

3 G 0,75

rot

6,8

21,6

60,0

82,00

30125

3 G 0,75

orange

6,8

21,6

60,0

82,00

30126

3 G 0,75

violett

6,8

21,6

60,0

82,00

30127

3 G 0,75

grau

6,8

21,6

60,0

82,00

30128

3 G 0,75

gold

6,8

21,6

60,0

82,00

30129

3 G 0,75

altgold

6,8

21,6

60,0

82,00

30130

4 G 0,75

blau

7,4

29,0

73,0

110,00

30131

4 G 0,75

grün

7,4

29,0

73,0

110,00

30132

4 G 0,75

braun

7,4

29,0

73,0

110,00

30133

4 G 0,75

gelb

7,4

29,0

73,0

110,00

30134

4 G 0,75

rot

7,4

29,0

73,0

110,00

30135

4 G 0,75

orange

7,4

29,0

73,0

110,00

30136

4 G 0,75

violett

7,4

29,0

73,0

110,00

30137

4 G 0,75

grau

7,4

29,0

73,0

110,00

30138

4 G 0,75

gold

7,4

29,0

73,0

110,00

30139

4 G 0,75

altgold

7,4

29,0

73,0

110,00

30140

5 G 0,75

blau

8,3

36,0

88,0

138,00

30141

5 G 0,75

grün

8,3

36,0

88,0

138,00

30142

5 G 0,75

braun

8,3

36,0

88,0

138,00

30143

5 G 0,75

gelb

8,3

36,0

88,0

138,00

30144

5 G 0,75

rot

8,3

36,0

88,0

138,00

30145

5 G 0,75

orange

8,3

36,0

88,0

138,00

30146

5 G 0,75

violett

8,3

36,0

88,0

138,00