H05VV-F

podle DIN VDE 0281

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • PVC ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 a IEC 60227-5
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Nejvýše přípustné provozní napětí
    - u zařízení na jednofázový a
    třífázový střídavý proud 318/550 V
    - u zařízení na stejnosměrný proud
      413/825 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Průrazné napětí min. 4000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
    - do 5 žil barevné
    - od 6 žil černé s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: černá nebo bílá
Vlastnosti

 

  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

          Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • tento kabel lze dodávat i v provedení UL
  • výše uvedené typy jsou pouze malým
    výběrem provedení, která jsou vedena
    na skladě. Další typy a průřezy na vyžádání.
  • 7-žilové kabely s průřezem 6 mm2 jsou k
    dispozici pouze v souladu s označením
    05VV-F.
Použití
Tyto kabely jsou vhodné zejména při středních mechanických namáháních v domácnostech, v kuchyních a kancelářích, pro domácí přístroje i ve vlhkých a mokrých prostorech, jako jsou např. chladničky, pračky, ždímačky atd., pokud to příslušná ustanovení o přístrojích připouštějí. Jsou schválené pro varné a tepelné přístroje za předpokladu, že kabely nepřicházejí do styku s horkými díly a nejsou vystaveny jiným tepelným vlivům. Tyto kabely se smějí pevně ukládat v nábytku, nástěnných regálech, dekoračních obkladech a v dutých prostorách prefabrikátů. Nejsou vhodné pro aplikace ve venkovním prostředí, v průmyslových a hospodářských podnicích (avšak jsou povoleny v krejčovských dílnách apod.) a k připojování průmyslově používaného elektrického nářadí.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Barva
pláště

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

29450

2 x 0,75

černá

5,7 - 7,2

14,4

50,0

18

29451

2 x 0,75

bílá

5,7 - 7,2

14,4

50,0

18

29452

3 G 0,75

černá

6,0 - 7,6

21,6

60,0

18

29453

3 G 0,75

bílá

6,0 - 7,6

21,6

60,0

18

29454

4 G 0,75

černá

6,6 - 8,3

29,0

73,0

18

29455

4 G 0,75

bílá

6,6 - 8,3

29,0

73,0

18

29456

5 G 0,75

černá

7,4 - 9,3

36,0

88,0

18

29457

5 G 0,75

bílá

7,4 - 9,3

36,0

88,0

18

29458

2 x 1

černá

5,9 - 7,5

19,0

57,0

17

29459

2 x 1

bílá

5,9 - 7,5

19,0

57,0

17

29460

3 G 1

černá

6,3 - 8,0

29,0

73,0

17

29461

3 G 1

bílá

6,3 - 8,0

29,0

73,0

17

29462

4 G 1

černá

7,1 - 9,0

38,0

85,0

17

29463

4 G 1

bílá

7,1 - 9,0

38,0

85,0

17

29464

5 G 1

černá

7,8 - 9,8

48,0

105,0

17

29465

5 G 1

bílá

7,8 - 9,8

48,0

105,0

17

29466

7 G 1

černá

9,3 - 12,0

67,0

131,0

17

29467

7 G 1

bílá

9,3 - 12,0

67,0

131,0

17

29484

2 x 1,5

černá

6,8 - 8,6

29,0

82,0

16

29485

2 x 1,5

bílá

6,8 - 8,6

29,0

82,0

16

29468

3 G 1,5

černá

7,4 - 9,4

43,0

95,0

16

29469

3 G 1,5

bílá

7,4 - 9,4

43,0

95,0

16

29470

4 G 1,5

černá

8,4 - 10,5

58,0

117,0

16

29471

4 G 1,5

bílá

8,4 - 10,5

58,0

117,0

16

29472

5 G 1,5

černá

9,3 - 11,6

72,0

144,0

16

29473

5 G 1,5

bílá

9,3 - 11,6

72,0

144,0

16

29474

7 G 1,5

černá

10,8 - 13,5

101,0

183,0

16

29475

7 G 1,5

bílá

10,8 - 13,5

101,0

183,0

16

29478

3 G 2,5

černá

9,2 - 11,4

72,0

152,0

14

29479

3 G 2,5

bílá

9,2 - 11,4

72,0

152,0

14

29480

4 G 2,5

černá

10,1 - 12,5

96,0

192,0

14

29481

4 G 2,5

bílá

10,1 - 12,5

96,0

192,0

14

29482

5 G 2,5

černá

11,2 - 13,9

120,0

243,0

14

29483

5 G 2,5

bílá

11,2 - 13,9

120,0

243,0

14

29486

7 G 2,5

černá

13,0 - 17,0

168,0

316,0

14

29487

7 G 2,5

bílá

13,0 - 17,0

168,0

316,0

14

29825

3 G 4

černá

10,5 - 13,1

115,0

235,0

12

29826

3 G 4

bílá

10,5 - 13,1

115,0

235,0

12

29488

4 G 4

černá

11,5 - 14,3

154,0

300,0

12

29489

4 G 4

bílá

11,5 - 14,3

154,0

300,0

12

29490

5 G 4

černá

13,0 - 16,1

192,0

361,0

12

29491

5 G 4

bílá

13,0 - 16,1

192,0

361,0

12

29492