H05 V-K / (H)07 V-K

PVC-single cores, fine wire stranded, 2-colour

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Jednožilové PVC vodiče podle
    DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31 a IEC 60227-3
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +70°C
  • při pevném uložení -30°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí 2500 V
  • Izolační odpor
    min. 10 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při pevném uložení
    průměr žíly ? 8 mm: 4x průměr žíly
    průměr žíly< 8-12 mm: 5x průměr žíly
    průměr žíly> 12 mm: 6x průměr žíly
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné lanko holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC
    směs typu TI1 podle
    DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
    a IEC 60227-3
  • barevné značení žil viz tabulka níže
Vlastnosti
  • Materiály používané při
    výrobě neobsahují silikon a kadmium
    , ani látky porušující smáčivost
    laku
Zkoušky
  • samozhášivé PVC a odolné působení plamene
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá
    DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
Poznámka
  • Doporučují se následující barvy (pouze
    jednobarevný): černý, bílý, modrý, šedý, hnědý,
    červený, oranžový, tyrkysový, fialový a růžový.
    Dvoubarevné kombinace nejsou
    přípustné, s výjimkou zeleno-žluté.
  • Barvy žlutá, zelená, transparentní k dodání pouze
    v(H)07V-K.
  • Dvoubarevná kombinace přípustná
    pouze u (H)07V-K.
Použití
Použití pro uložení do trubek, na a pod omítku a také v uzavřených instalačních kanálech. Nesmějí se používat k přímému pokládání na lávkách, ve žlabech nebo ve vanách. Jsou schválené pro vnitřní zapojování přístrojů, rozvaděčů a rozvoden a také pro chráněné pokládání ve světlech a u světel s jmenovitým napětím až do 1000 V střídavého napětí nebo až do 750 V stejnosměrného napětí proti zemi.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

H05 V-R/mm²

Jmeno-
vitý
průřez

mm²

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

červená-bílá

modrá/bílá

hnědo-bílá

červená-bílá

modrá/bílá

hnědo-bílá

červená-bílá

modrá/bílá

jiné barvy

hnědo-bílá

jiné barvy

jiné barvy

cca RAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

/opc/workarea/suppliers/STD/documents/Rolle.jpg

Návin

Kroužek ve fólii

Obj. číslo

29370

29375

29380

29371

29376

29381

29372

29377

29396

29382

29394

29395

0,5

2,1 - 2,5

4,8