H03VV-F

podle DIN VDE 0281

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • PVC ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 a IEC 60227-5
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/300 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Průrazné napětí
    min. 4000 V
  • Izolační odpor
    min 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5,
  • izolace žil z PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
    - do 5 žil barevné značení
    - od 6 žil černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť z PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: černá, bílá nebo
    podle přání zákazníka
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
    Zkoušky
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

 

Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly.
  • od 5 žil v souladu s (H).
  • výše uvedené typy jsou pouze malým
    výběrem provedení, které vedeme na
    skladě. Další typy a průřezy na vyžádání.
Použití
Tyto kabely jsou vhodné zejména pro lehké ruční přístroje při nízkých mechanických namáháních a pro připojení lehkých elektrických přístrojů jako např. kuchyňských strojů, stolních a stojacích lamp, odsávání v domácnostech, kancelářských strojů, radiopřijímačů atd. pokud to příslušná ustanovení o přístrojích připouštějí.Kabely nejsou povoleny pro varná, topná a tepelná zařízení. Tyto kabely s průřezem žil 0,75 mm2 nejsou vhodné pro aplikace ve venkovním prostředí, v průmyslových a hospodářských podnicích a pro připojování průmyslově používaného elektrického nářadí.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EG.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Barva
pláště

Vnější Ø

min. - max.

mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

29736

2 x 0,5

černá

4,6 - 5,9

9,6

40,0

20

29737

2 x 0,5

bílá

4,6 - 5,9

9,6

40,0

20

29738

2 x 0,5

jiné barvy

4,6 - 5,9

9,6

40,0

20

29739

3 G 0,5

černá

5,0 - 6,4

14,4

49,0

20

29740

3 G 0,5

bílá

5,0 - 6,4

14,4

49,0

20

29741

3 G 0,5

jiné barvy

5,0 - 6,4

14,4

49,0

20

29742

4 G 0,5

černá

5,4 - 7,0

19,2

61,0

20

29743

4 G 0,5

bílá

5,4 - 7,0

19,2

61,0

20

29744

4 G 0,5

jiné barvy

5,4 - 7,0

19,2

61,0

20

29400

2 x 0,75

černá

4,9 - 6,3

14,4

49,0

18

29401

2 x 0,75

bílá

4,9 - 6,3

14,4

49,0

18

29402

2 x 0,75

jiné barvy

4,9 - 6,3

14,4

49,0

18

29403

3 G 0,75

černá

5,2 - 6,7

21,6

59,0

18

29404

3 G 0,75

bílá

5,2 - 6,7

21,6

59,0

18

29405

3 G 0,75

jiné barvy

5,2 - 6,7

21,6

59,0

18

29406

4 G 0,75

černá

5,7 - 7,3

29,0

72,0

18

29407

4 G 0,75

bílá

5,7 - 7,3

29,0

72,0

18

29408

4 G 0,75

jiné barvy

5,7 - 7,3

29,0

72,0

18

29409

5 G 0,75

černá

6,4 - 8,2

36,0

87,0

18

29410

5 G 0,75

bílá

6,4 - 8,2

36,0

87,0

18

29411

5 G 0,75

jiné barvy

6,4 - 8,2

36,0

87,0

18

29412

6 G 0,75

černá

7,1 - 9,0

43,0

98,0

18

29413

6 G 0,75

bílá

7,1 - 9,0

43,0

98,0

18

29414

6 G 0,75

jiné barvy

7,1 - 9,0

43,0

98,0

18

29415

7 G 0,75

černá

7,1 - 9,0

50,0

108,0

18

29416

7 G 0,75

bílá

7,1 - 9,0

50,0

108,0

18

29417

7 G 0,75

jiné barvy

7,1 - 9,0

50,0

108,0

18