(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ)

s číslovanými žílami, stíněný Cu, odolný olejům, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel s vnějším
    pláštěm odolným olejům podle
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 a IEC 60227/74
    odchylka průřezu jádra
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    žíla/žíla 2 kV, 5 minut
    žíla/stínění 2 kV, 5 minut
  • Průrazné napětí min. 4000 V
  • Vazební odpor
    při 30 MHz 250 Ohm/km
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293 černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM5 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný olejům podle DIN EN 60811-404
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    (H)05VV5-F (N)YSLYÖ-JZ
Použití
Pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako ovládací a propojovací kabel při stavbě strojů a obráběcích strojů, u běžících a dopravních pásů a výrobních linek. Kabely jsou odolné i proti různým chemickým sloučeninám. Jako kabel do vlhkého prostředí se přednostně používá k provozu strojů v pivovarech, stáčírnách a myčkách. Slouží k nerušenému přenosu datových signálů v měřící, řídící a regulační technice, a to v případě, že je nezbytné elektromagnetické odstínění.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

13170

2 x 4

12,5

124,0

236,0

12

13171

3 G 4

13,9

178,0

361,0

12

13172

4 G 4

15,7

234,0

430,0

12

13173

5 G 4

17,1

284,0

509,0

12

13175

7 G 4

20,5

321,0

660,0

12

13178

12 G 4

25,5

581,0

979,0

12

13179

2 x 6

14,6

176,0

296,0

10

13180

3 G 6

15,7

245,0

420,0

10

13181

4 G 6

17,3

316,0

579,0

10

13182

5 G 6

19,5

442,0

719,0

10

13183

7 G 6

23,1

530,0

1031,0

10

13185

3 G 10

19,9

367,0

655,0

8

13186

4 G 10

22,0

549,0

894,0

8

13187

5 G 10

24,6

604,0

927,0

8

13188

7 G 10

29,5

820,0

1518,0

8

13190

3 G 16

22,9

653,0

993,0

6

13191

4 G 16

25,5

807,0

1340,0

6

13192

5 G 16

27,9

940,0

1626,0

6

13193

7 G 16

33,9

1345,0

2080,0

6

13196

4 G 25

31,6

1169,0

1692,0

4

13197

5 G 25

35,1

1420,0

1972,0

4

13198

3 G 35

31,1

1250,0

1704,0

2

13199

4 G 35

34,4

1680,0

2320,0

2

13189

5 G 35

37,4

2020,0

2780,0

2

13194

3 G 50

36,9

1887,0

2661,0

1

13195

4 G 50

40,3

2370,0

3194,0

1

13184

5 G 50

44,9

2880,0

4247,0

1