(H)05VV5-F ((N)YSLYÖ-JZ)

flexibilní, s číslováním žil, odolný olejům, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel
    s vnějším pláštěm odolávajícím olejům
    podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 a IEC 60227/75
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí  U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí   2 kV, 5 minut
  • Průrazné napětí  min. 4000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x 106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM5 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
Zkoušky
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
  • odolný olejům podle DIN EN 60811-404
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ).
  • obdobný stíněný typ:
    (H)05VVC4V5-K
Použití
Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, s volným pohybem bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako ovládací a propojovací kabel při stavbě strojů a obráběcích strojů, u běžících a montážních pásů, dopravních zařízení a výrobních linek. Kabelu neuškodí ani různé chemické sloučeniny. Jako kabel do vlhkého prostoru se přednostně používá u strojů v pivovarech, stáčírnách a myčkách.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

13133

2 x 4

10,7

77,0

195,0

12

13134

3 G 4

11,3

115,0

230,0

12

13135

4 G 4

12,4

154,0

295,0

12

13136

5 G 4

13,9

192,0

361,0

12

13138

7 G 4

16,6

269,0

466,0

12

13141

12 G 4

20,8

461,0

810,0

12

13142

2 x 6

12,0

116,0

280,0

10

13143

3 G 6

12,9

173,0

358,0

10

13144

4 G 6

14,2

230,0

424,0

10

13145

5 G 6

15,9

288,0

525,0

10

13146

7 G 6

18,9

403,0

625,0

10

13148

3 G 10

16,3

288,0

540,0

8

13149

4 G 10

18,1

384,0

701,0

8

13150

5 G 10

20,3

480,0

858,0

8

13151

7 G 10

24,3

672,0

1106,0

8

13153

3 G 16

18,8

461,0

827,0

6

13154

4 G 16

20,9

614,0

1035,0

6

13155

5 G 16

23,4

768,0

1259,0

6

13156

7 G 16

28,5

1075,0

1780,0

6

13159

4 G 25

26,3

960,0

1582,0

4

13160

5 G 25

29,5

1200,0

1852,0

4

13161

3 G 35

26,5

1008,0

1614,0

2

13162

4 G 35

29,5

1344,0

2110,0

2

13163

5 G 35

32,8

1680,0

2652,0

2

13164

3 G 50

32,2

1440,0

2560,0

1

13165

4 G 50

36,1

1920,0

2972,0

1

13166

5 G 50

40,3

2400,0

3948,0

1