(H)05 Z1Z1-F

halogen-free, meter marking

Fotografie výrobku
Technická data
  • flexibilní bezhalogenový ovládací kabel
    podle DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Průrazné napětí min. 4000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z termoplastické směsi
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny s optimálními délkami zkrutu
  • vnější plášť z termoplastické směsi
  • barva pláště: dle přání zákazníka
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • zkouška na svislé šíření plamene
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 /
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • při objednání doplňte prosím příslušné číslo výrobku následujícím číselným znakem:
    0 = cca RAL 9005 černá
    1 = cca RAL 9003 bílá
    2 = cca RAL 5015 modrá
    3 = cca RAL 6018 zelená
    4 = cca RAL 8003 hnědá
    5 = cca RAL 1021 žlutá
    6 = cca RAL 3000 červená
    7 = cca RAL 2003 oranžová
    8 = cca RAL 4005 fialová
    9 = cca RAL 7001/7032 šedá
    Další barvy na vyžádání.
Použití
Tyto kabely se používají tehdy, jsou-li požadovány bezhalogenové kabely, které v případě požáru uvolňují málo kouře a korozivních plynů. Při středních mechanických namáháních v domácnostech, kuchyních a kancelářích, pro lehké domácí přístroje i ve vlhkých prostorech jako např. pračky, ždímačky a chladničky. Jsou vhodné pro varné a tepelné přístroje za předpokladu, že kabel nepřijde do styku s horkými díly, nebo není vystaven tepelnému záření.
Nejsou vhodné pro použití v prostorech se zvýšenými teplotami, např. ve svítidlech.
Nejsou také vhodné pro použití ve venkovním prostředí, v průmyslových nebo hospodářských budovách a pro připojování elektrického nářadí.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

30270

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30271

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30272

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30273

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30274

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30275

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30276

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30277

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30278

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30279

2 x 0,75

6,2

14,4

58,0

120,00

30280

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30281

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30282

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30283

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30284

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30285

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30286

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30287

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30288

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30289

3 G 0,75

6,6

21,6

68,0

149,00

30290

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30291

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30292

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30293

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30294

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30295

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30296

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30297

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30298

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30299

4 G 0,75

7,1

29,0

81,0

198,00

30300

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30301

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30302

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30303

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30304

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30305

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30306

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30307

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30308

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30309

5 G 0,75

8,0

36,0

102,0

247,00

30310

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30311

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30312

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30313

2 x 1

6,6

19,0

67,0

130,00

30314