(H)03 Z1Z1-F

halogen-free, meter marking

Fotografie výrobku
Technická data
  • flexibilní bezhalogenový ovládací kabel
    podle DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/300 V
  • Zkušební napětí 2000 V
  • Průrazné napětí min. 4000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    7,5x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 20x106 cJ/kg (až 20 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z termoplastické směsi
  • značení žil podle DIN VDE 0293-308
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny s optimální délkou zkrutu
  • vnější plášť z termoplastické směsi
  • barva pláště: podle přání zákazníka
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • zkouška na svislé šíření plamene
    podle DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 /
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • při objednání doplňte prosím příslušné
    č. výrobku následujícím číselným znakem:
    0 = cca RAL 9005 černá
    1 = cca RAL 9003 bílá
    2 = cca RAL 5015 modrá
    3 = cca RAL 6018 zelená
    4 = cca RAL 8003 hnědá
    5 = cca RAL 1021 žlutá
    6 = cca RAL 3000 červená
    7 = cca RAL 2003 oranžová
    8 = cca RAL 4005 fialová
    9 = cca 7001/7032 šedá
    Další barvy na vyžádání.
Použití
Tyto kabely se použijí tehdy, jsou-li požadovány bezhalogenové kabely, které v případě požáru uvolňují málo kouře a korozivních plynů. Při malých mechanických namáháních v kuchyních, kancelářích a domácnostech pro lehké ruční přístroje, jako např. kancelářské stroje, radiopřijímače, stolní a stojací lampy. Nejsou vhodné pro varné a tepelné přístroje a pro použití v prostorách se zvýšenými teplotami, např. ve světlech a nejsou vhodné k ukládání ve venkovním prostředí, v průmyslových podnicích nebo pro průmyslové elektrické nářadí. Pro kabely s jmenovitým průřezem 0,75 mm2 platí stejná doporučení pro použití jako pro (H)05 Z1Z1-F.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

32330

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32331

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32332

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32333

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32334

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32335

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32336

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32337

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32338

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32339

2 x 0,5

5,0

9,6

39,0

100,00

32340

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32341

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32342

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32343

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32344

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32345

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32346

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32347

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32348

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32349

3 G 0,5

5,3

14,4

46,0

125,00

32350

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32351

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32352

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32353

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32354

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32355

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32356

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32357

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32358

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32359

4 G 0,5

5,8

19,2

56,0

155,00

32360

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32361

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32362

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32363

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32364

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32365

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32366

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32367

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32368

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32369

2 x 0,75

5,4

14,4

47,0

104,00

32370

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32371

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32372

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32373

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32374

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32375

3 G 0,75

5,7

21,6

55,0

130,00

32376

3 G 0,75

5,7