GALVANICABLE®

vodič pro vysoké proudy, vysoce flexibilní a bezhalogenový

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -40°C až +80°C
    při pevném uložení -50°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    3500 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    15x Ø vodiče
     
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • extrémně tlustý, oděru odolný PUR plášť
  • barva pláště: přírodní, povrch hladký, lesklý
Vlastnosti
  • extrémně odolný oděru, bezhalogenový, odolný UV záření, olejům, hydrolýze a mikrobům
  • chemická odolnost: ve srovnání s ostatními materiály, např. pryží nebo PVC vykazuje PUR značně lepší chemickou odolnost
  • extrémně tlustý PUR plášť zaručuje delší životnost
Použití
Tento vodič se používá jako vysoce flexibilní silový katodový vodič pro bubnová galvanizační zařízení a jako oděru odolný kabel v chemickém průmyslu.
Zvláštnost:
vysoce flexibilní jádro zaručuje i přes extrémně tlustý, oděru odolný plášť dobré kontaktování při montáži závěsných hruškových ovladačů. Dobrá flexibilita vodiče je zaručena i v případě kontaktu hruškového ovladače s galvanizovanými díly.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

700768

1 x 35

17,2

336,0

548,0

2

75497

1 x 50

19,0

480,0

686,0

1

75498

1 x 70

21,5

672,0

950,0

2/0

75499

1 x 95

24,0

912,0

1386,0

3/0

74749

1 x 120

27,0

1152,0

1520,0

4/0

700769

1 x 150

28,0

1440,0

2002,0

300 kcmil

700770

1 x 185

30,5

1776,0

2610,0

350 kcmil

700771

1 x 240

36,0

2304,0

3820,0

500 kcmil