FROR CEI 20-22 II

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC flexibilní kabel podle
    italské normy CEI 20-22
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +70°C
    při pevném uložení -35°C až +70°C
  • Jmenovité napětí
    do 5 žil U0/U 450/750 V
    od 7 žil U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
  • Minimální poloměr ohybu
    10x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    podle CEI 20-29 tř. 5
  • izolace žil ze speciální směsi plastů TI2
  • značení žil do 4 žil včetně podle
    barevného kódu HELUKABEL®-JB,
    od 5 žil barva černá s průběžným
    bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního plastu
  • barva pláště: šedá, podobná RAL 7035,
    potištěná s CEI 20-22 II
Vlastnosti
  • odolný olejům a benzínu podle CEI 20-22
  • rozšířeně odolný
    olejům
    ředidlům
    kyselinám
    louhům
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a hoření nepodporující, zkoušky obdobné IEC 60332-3
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
Použití
Renomované firmy (Fiat, COMAU atd.) používají tento kabel k měřícím, kontrolním a ovládacím účelům u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů a také u montážních linek pro výrobu speciálních strojů a zařízení atd. a při středním mechanickém namáhání pro flexibilní aplikace při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, v suchých a vlhkých prostorách, nikoliv však ve venkovním prostředí a v zemi. Díky speciální izolační a plášťové směsi je kabel v případě požáru vysoce odolný plameni resp. je samozhášivý. Dobrá odolnost proti olejům a benzinu dovoluje použití kabelu také v problémových zónách.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

60250

3 G 1

8,5

29,0

85,0

17

60251

4 G 1

9,5

39,0

100,0

17

60252

5 G 1

10,5

48,0

123,0

17

60253

7 G 1

10,8

67,0

160,0

17

60254

12 G 1

13,8

115,0

270,0

17

60255

18 G 1

16,5

173,0

380,0

17

60256

25 G 1

19,5

240,0

500,0

17

60284

27 G 1

20,0

259,0

560,0

17

60285

33 G 1

20,8

317,0

700,0

17

60257

34 G 1

21,0

326,0

720,0

17

60258

42 G 1

23,3

405,0

800,0

17

60259

50 G 1

25,0

480,0

1050,0

17

60260

3 G 1,5

9,6

43,0

105,0

16

60261

4 G 1,5

11,0

58,0

150,0

16

60262

5 G 1,5

12,0

72,0

190,0

16

60263

7 G 1,5

12,5

101,0

220,0

16

60264

12 G 1,5

16,0

173,0

350,0

16

60265

18 G 1,5

18,8

259,0

515,0

16

60266

25 G 1,5

23,0

360,0

705,0

16

60267

34 G 1,5

26,0

490,0

990,0

16

60286

37 G 1,5

26,5

533,0

1005,0

16

60268

42 G 1,5

29,5

605,0

1080,0

16

60269

50 G 1,5

30,5

720,0

1330,0

16

60287

3 G 2,5

11,3

72,0

190,0

14

60270

4 G 2,5

12,3

96,0

215,0

14

60271

5 G 2,5

12,6

120,0

270,0

14

60272

7 G 2,5

14,5

168,0

350,0

14

60273

12 G 2,5

18,0

288,0

550,0

14

60274

4 G 4

14,0

154,0

300,0

12

60275

7 G 4

16,0

269,0

500,0

12

60276

4 G 6

16,0

230,0

430,0

10

60277

4 G 10

19,0

384,0

700,0

8

60278

4 G 16

23,0

614,0

1000,0

6

60279

4 G 25

28,0

960,0

1550,0

4

60280

4 G 35

31,0

1344,0

2070,0

2

60281

4 G 50

37,0

1920,0

2850,0

1

60282

4 G 70

43,0

2688,0

4000,0

2/0

60283

4 G 95

50,0

3648,0

5400,0

3/0