F-CY-OZ (LiY-CY)

flexibilní, stíněný Cu, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC,

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -10°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    u 1-žilového vodiče (LiYDY) 1200 V
    od 2-žilových vodičů U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    žíla/žíla 4000 V
    žíla/stínění 2000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Provozní kapacita
    podle průřezu vodiče
    žíla/žíla cca 150 nF/km
    žíla/stínění cca 270 nF/km
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi Z 7225
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí žil fólií
  • - u 1-žilových (LiYDY)
    měděné stínění obložením,
    pokrytí cca 85%
    - od 2-žilových
    stínící opletení z pocínovaných
    měděných drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická
    odolnost viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium ani látky, omezující
    smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
Poznámka
  • x = bez ochranné žíly (OZ)
  • označení: LiYDY u 1-žilových vodičů
    (bez VDE REG č.)
  • obdobné typy testovány na kvalifikaci
    čistého prostoru. V objednávce prosím poznamenejte "Kvalifikováno pro čistý
    prostor".
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ 500
Použití
Používá se pro flexibilní aplikace s volným pohybem bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí jako kabel v řídící a regulační technice, při stavbě strojů a obráběcích strojů, v počítačových zařízeních a jako signální kabel v elektronice. Stabilizující oddělovací fólie mezi svazkem žil a opletením značně zmenšuje vnější průměr a umožňuje menší poloměry ohybu, nižší hmotnost atd. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulsů. Ideální ovládací kabel chráněný proti rušení pro výše uváděné účely použití.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC, doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

16531

1 x 0,5

3,7

15,0

41,0

20

16532

2 x 0,5

5,7

35,0

45,0

20

16533

3 x 0,5

5,9

42,0

55,0

20

16534

4 x 0,5

6,4

47,0

61,0

20

16535

5 x 0,5

6,9

56,0

74,0

20

16536

6 x 0,5

7,6

67,0

89,0

20

16537

7 x 0,5

7,6

69,0

98,0

20

16538

8 x 0,5

8,7

80,0

117,0

20

16539

10 x 0,5

9,6

94,0

135,0

20

16540

12 x 0,5

9,7

108,0

157,0

20

16541

14 x 0,5

10,2

116,0

190,0

20

16542

16 x 0,5

11,0

129,0

210,0

20

16543

18 x 0,5

11,5

145,0

217,0

20

16544

20 x 0,5

12,2

172,0

240,0

20

16545

21 x 0,5

12,7

188,0

250,0

20

16546

24 x 0,5

13,5

235,0

300,0

20

16547

25 x 0,5

13,6

240,0

314,0

20

16548

30 x 0,5

14,4

295,0

360,0

20

16549

32 x 0,5

14,9

301,0

425,0

20

16550

34 x 0,5

15,6

312,0

433,0

20

16551

36 x 0,5

15,6

318,0

446,0

20

16552

40 x 0,5

16,9

343,0

475,0

20

16553

50 x 0,5

18,5

406,0

573,0

20

16554

61 x 0,5

19,7

508,0

653,0

20

16555

80 x 0,5

22,6

680,0

784,0

20

16556

100 x 0,5

24,9

804,0

995,0

20

16557

1 x 0,75

4,0

19,0

44,0

18

16558

2 x 0,75

6,1

40,0

59,0

18

16559

3 x 0,75

6,3

52,0

66,0

18

16560

4 x 0,75

6,8

60,0

77,0

18

16561

5 x 0,75

7,4

71,0

93,0

18

16562

6 x 0,75

8,2

80,0

113,0

18

16563

7 x 0,75

8,2

91,0

130,0

18

16564

8 x 0,75

9,6

110,0

145,0

18

16565

10 x 0,75

10,3

137,0

180,0

18

16566

12 x 0,75

10,5

142,0

202,0

18

16567

14 x 0,75

11,3

180,0

225,0

18

16568

16 x 0,75

11,9

200,0

275,0

18

16569

18 x 0,75

12,7

212,0

292,0

18

16570

19 x 0,75

12,7

230,0

308,0

18