F-CY-JZ

flexibilní kabel, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -10°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    žíla/žíla 4000 V
    žíla/stínění 2000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Provozní kapacita
    podle průřezu žíly
    různě při 0,5 až 2,5 mm2:
    žíla/žíla cca 150 nF/km
    žíla/stínění cca 270 nF/km
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi Z 7225
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • ochranná zeleno-žlutá žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů,
    pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická odolnost
    viz  "Technické informace"
  • při výrobě použité materiály neobsahují
    silikon a kadmium ani látky, omezující
    smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • v objednávce prosím poznamenejte
    "Kvalifikován pro čistý prostor". 
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ 500
Použití

Pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako ovládací kabel v řídící a regulační technice, při stavbě obráběcích strojů, v počítačových zařízeních, ve vytápěcí a klimatizační technice, při stavbě strojů a zařízení a také jako signální kabel v elektronice. Místo nákladného vnitřního pláště PVC se používá stabilizační oddělovací fólie mezi svazkem žil a stínícím opletením. Fólie významně zmenšuje vnější průměr, což sebou nese menší poloměry ohybu, nižší hmotnost atd. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulzů. Ideální kabel odolný rušení pro výše uvedené účely.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC, doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

16320

2 x 0,5

5,7

35,0

45,0

20

16321

3 G 0,5

5,9

42,0

55,0

20

16322

4 G 0,5

6,4

47,0

61,0

20

16323

5 G 0,5

6,9

56,0

74,0

20

16324

6 G 0,5

7,6

67,0

89,0

20

16325

7 G 0,5

7,6

69,0

98,0

20

16326

8 G 0,5

8,7

80,0

117,0

20

16327

10 G 0,5

9,6

94,0

135,0

20

16328

12 G 0,5

9,7

108,0

157,0

20

16329

14 G 0,5

10,2

116,0

190,0

20

16330

16 G 0,5

11,0

129,0

210,0

20

16331

18 G 0,5

11,5

145,0

217,0

20

16332

20 G 0,5

12,2

172,0

240,0

20

16333

21 G 0,5

12,7

188,0

250,0

20

16334

24 G 0,5

13,5

235,0

300,0

20

16335

25 G 0,5

13,6

240,0

314,0

20

16336

30 G 0,5

14,4

295,0

360,0

20

16337

32 G 0,5

14,9

301,0

425,0

20

16165

34 G 0,5

15,6

312,0

433,0

20

16338

36 G 0,5

15,6

318,0

446,0

20

16339

40 G 0,5

16,9

343,0

475,0

20

16490

41 G 0,5

16,9

348,0

486,0

20

16340

50 G 0,5

18,5

406,0

573,0

20

16341

61 G 0,5

19,7

508,0

653,0

20

16342

80 G 0,5

22,6

680,0

784,0

20

16343

100 G 0,5

24,9

804,0

995,0

20

16344

2 x 0,75

6,1

40,0

59,0

18

16345

3 G 0,75

6,3

52,0

66,0

-

16346

4 G 0,75

6,8

60,0

77,0

18

16347

5 G 0,75

7,4

71,0

93,0

18

16348

6 G 0,75

8,2

80,0

113,0

18

16349

7 G 0,75

8,2

91,0

130,0

18

16350

8 G 0,75

9,6

110,0

145,0

18

16351

10 G 0,75

10,3

137,0

180,0

18

16353

12 G 0,75

10,5

142,0

202,0

18

16354

14 G 0,75

11,3

180,0

225,0

18

16355

16 G 0,75

11,9

200,0

275,0

18

16356

18 G 0,75

12,7

212,0

292,0

18

16447

19 G 0,75

12,7

230,0

308,0

18

16357

20 G 0,75

13,3

238,0

320,0

18

16358

21 G 0,75

14,0

246,0

378,0

18