F-C-PURö-JZ

vrubově houževnatý, odolný chladícím kapalinám, stíněný Cu, bez vnitřního pláště, zvýšená odolnost proti olejům, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel podle DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -20°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Průrazné napětí min. 6000 V
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z oleji odolného PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínicí opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • ovinutí vlákninou 
  • vnější plášť ze speciálního plného
    polyuretanu

    typ směsi TMPU podle
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: šedá (RAL 7001) 
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný
    UV záření
    kyslíku
    ozónu
    hydrolýze
    mikrobům
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    PURö-JZ
Použití
Velmi robustní ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vrubovou houževnatostí. S kvalitní PVC směsí pro izolaci žil, odolnou olejům. Pro svou odolnost proti minerálním olejům, zejména také proti chladícím emulzím, se kabel používá při stavbě strojů a zařízení, ve válcovnách a ocelárnách na zvlášť kritických místech. Vzhledem k dobré ohebnosti se dá rychle a bezpečně pokládat. Je vhodný pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, s volným pohybem bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulzů. Ideální kabel odolný rušení pro výše uvedené účely použití.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

21200

2 x 0,5

5,7

35,0

44,0

20

21201

3 G 0,5

5,9

42,0

56,0

20

21202

4 G 0,5

6,4

47,0

60,0

20

21203

5 G 0,5

6,9

56,0

75,0

20

21205

7 G 0,5

7,6

69,0

97,0

20

21207

10 G 0,5

9,6

94,0

133,0

20

21208

12 G 0,5

9,7

108,0

158,0

20

21209

14 G 0,5

10,2

116,0

190,0

20

21211

18 G 0,5

11,5

145,0

218,0

20

21213

21 G 0,5

12,7

188,0

252,0

20

21215

25 G 0,5

13,6

240,0

315,0

20

21217

30 G 0,5

14,4

295,0

362,0

20

21220

36 G 0,5

15,6

318,0

447,0

20

21221

40 G 0,5

16,9

343,0

475,0

20

21224

50 G 0,5

18,5

406,0

572,0

20

21227

2 x 0,75

6,1

40,0

60,0

18

21228

3 G 0,75

6,3

52,0

67,0

18

21229

4 G 0,75

6,8

60,0

76,0

18

21230

5 G 0,75

7,4

71,0

92,0

18

21232

7 G 0,75

8,2

91,0

131,0

18

21234

10 G 0,75

10,3

137,0

180,0

18

21235

12 G 0,75

10,5

142,0

204,0

18

21236

14 G 0,75

11,3

180,0

226,0

18

21238

18 G 0,75

12,7

212,0

290,0

18

21240

21 G 0,75

14,0

246,0

376,0

18

21242

25 G 0,75

15,0

281,0

413,0

18

21245

32 G 0,75

16,7

342,0

485,0

18

21249

41 G 0,75

18,6

400,0

611,0

18

21251

50 G 0,75

20,3

461,0

775,0

18

21253

2 x 1

6,4

50,0

66,0

17

21254

3 G 1

6,7

60,0

82,0

17

21255

4 G 1

7,2

71,0

100,0

17

21256

5 G 1

8,0

88,0

128,0

17

21257

6 G 1

8,7

97,0

145,0

17

21258

7 G 1

8,7

111,0

157,0

17

21259

8 G 1

10,1

127,0

198,0

17

21261

10 G 1

11,2

150,0

230,0

17

21262

12 G 1

11,4

184,0

262,0

17

21263

14 G 1

12,0

196,0

302,0

17

21264

16 G 1

12,8

209,0

345,0

17

21265

18 G 1

13,5

260,0

381,0

17

21267

21 G 1

14,3

319,0

480,0

17

21268

25 G 1

16,2

349,0

535,0

17

21273

34 G 1

18,5

486,0

740,0

17

21276

41 G 1

19,9

531,0

855,0

17

21278

50 G 1

21,8

625,0

1027,0

17

21280

2 x 1,5

7,0