EW PA-ATEX

Rozšíření

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Poznámka

Prohlášení o shodě: PTB 04 ATEX 1040X

Označení

EW PA-ATEX

Popis

Rozšíření z polyamidu pro použití v prostoru s nebezpečím výbuchu.

Přechod z malého závitu na velký závit.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení

  • výroba robotů

  • automatizační technika

  • výroba vozidel a lodí

  • instalační technika

  • výroba rozvaděčů

Downloads
Data sheet

z metrického na metrický

Obj. číslo

Velikost

metr.

vnější

Velikost

metr.

vnitřní

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

904421

M12 x 1,5

M16 x 1,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904422

M16 x 1,5

M20 x 1,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904423

M20 x 1,5

M25 x 1,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904424

M25 x 1,5

M32 x 1,5

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904425

M32 x 1,5

M40 x 1,5

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904426

M40 x 1,5

M50 x 1,5

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904427

M50 x 1,5

M63 x 1,5

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.