EDV-PiMF-CY

izolovaný PE, s nízkou kapacitou, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Datový kabel izolovaný PE
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +80°Cpři pevném uložení -20°C až +80°C
  • Špičkové provozní napětí max. 300 V(ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětížíla/žíla 2000 Vžíla/stínění 1000 V
  • Provozní kapacita při 800Hzžíla/žíla cca 75 pF/m
  • Indukčnost cca 0,4 mH/km
  • Útlum přeslechupři 100 kHz min. 60 dB
  • Impedancepři 1 kHz cca 360 Ohmpři 10 kHz cca 125 Ohmpři 100 kHz cca 87 Ohmpři 1000 kHz cca 70 Ohm
  • Útlum kabelupři 1 kHz cca 1,1 dBpři 10 kHz cca 2,7 dBpři 100 kHz cca 6,8 dBpři 1000 kHz cca 35 dB
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 10x Ø kabelupři pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti zářeníaž 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
  • Vazební odpormax. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PE
  • značení žil podle DIN 47100
  • PiMF: (pár v kovové fólii) žíly stočeny do párů;ovinutí fólií, stínění hliníkovou fólií kašírovanou plastem a společně s Cu příložnýmdrátem nebo lankem pocínováno; 
  • izolační fólie, pokrytí 100%
  • páry PiMF: stočeny v polohách s optimálnímidélkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • společné měděné stínící opletení, optimální pokrytí 85%
  • vnější plášť z PVC typ směsi TM2 podleDIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7032)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium,ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • vnější plášť z PVC, samozhášivý a oheň nešířícípodle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití

Díky celkovému stínění párů zajišťuje kabel absolutně nerušený přenos dat pro nainstalované terminály lékařské a datové techniky. Další použití při stavbě strojů a zařízení, ve válcovnách a hutích, v dopravní technice a ve výrobních technologiích.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

43553

2 x 2 x 0,5

9,5

50,0

101,0

20

43554

3 x 2 x 0,5

10,0

66,0

120,0

20

43524

4 x 2 x 0,5

11,0

108,0

196,0

20

43555

5 x 2 x 0,5

11,5

120,0

201,0

20

43525

6 x 2 x 0,5

13,2

148,0

260,0

20

43526

8 x 2 x 0,5

13,9

180,0

310,0

20

43527

10 x 2 x 0,5

15,5

236,0

398,0

20

43528

16 x 2 x 0,5

21,2

338,0

515,0

20

43529

20 x 2 x 0,5

22,9

394,0

688,0

20

43530

30 x 2 x 0,5

27,9

577,0

980,0

20

43531

40 x 2 x 0,5

38,3

684,0

1390,0

20

43532

50 x 2 x 0,5

43,2

834,0

1860,0

20

43556

2 x 2 x 0,75

10,6

61,0

117,0

18

43557

3 x 2 x 0,75

11,7

97,0

142,0

18

43533

4 x 2 x 0,75

13,5

141,0

240,0

18

43558

5 x 2 x 0,75

13,6

163,0

304,0

18

43534

6 x 2 x 0,75

15,5

198,0

352,0

18

43535

8 x 2 x 0,75

16,4

246,0

415,0

18

43536

10 x 2 x 0,75

19,8

305,0

505,0

18

43537

16 x 2 x 0,75

22,7

446,0

732,0

18

43538

20 x 2 x 0,75

23,9

530,0

860,0

18

43539

30 x 2 x 0,75

30,9

765,0

1210,0

18

43559

2 x 2 x 1

12,0

72,0

130,0

17

43560

3 x 2 x 1

12,3

104,0

161,0

17

43540

4 x 2 x 1

14,4

186,0

360,0

17

43561

5 x 2 x 1

17,4

231,0

412,0

17

43541

6 x 2 x 1

17,1

260,0

472,0

17

43542

8 x 2 x 1

19,2

322,0

540,0

17

43543

10 x 2 x 1

19,8

382,0

670,0

17

43544

16 x 2 x 1

23,5

578,0

982,0

17

43545

20 x 2 x 1

29,4

710,0

1240,0

17

43546

30 x 2 x 1

35,4

1050,0

1720,0

17

43562

2 x 2 x 1,5

14,0

81,0

164,0

16

43563

3 x 2 x 1,5

14,7

141,0

197,0

16

43547

4 x 2 x 1,5

16,1

261,0

480,0

16

43564

5 x 2 x 1,5

18,4

284,0

516,0

16

43548

6 x 2 x 1,5

19,5

355,0

590,0

16

43549

8 x 2 x 1,5

20,7

448,0

696,0

16

43550

10 x 2 x 1,5

23,9

551,0

874,0

16

43551

16 x 2 x 1,5

29,7

838,0

1340,0

16

43552

20 x 2 x 1,5

31,7

1030,0

1620,0

16