Audio & Light

AES/EBU & kabel DMX

Logo Image
Fotografie výrobku
Použití
Dvoužilový HELUSOUND® AES/EBU & DMX kabel je optimálně chráněn měděným spirálovým stíněním proti vnějším rušivým polím. Čtyřžilový kabel je chráněn měděným stínícím opletením. Kabely jsou vhodné pro pevné uložení k ovládání světelných zařízení nebo k propojování digitálních audiozesilovačů. Oblastí použití jsou vnitřní a venkovní instalace. Maximální přenosová trasa pro řízení DMX činí cca 1000 m.
Downloads
Data sheet

Obj. č.

Konstrukce

Odpor vodiče

Ohm / km

Vnější průměr

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

400032

2x0,34

< 53,0

6,4

18,0

50,0

400033

4x0,34

< 53,0

7,0

29,0

65,0